Kennwerte zur Genauigkeit von Drehmoment und Drehzahl
ASM in VFCPLUS ohne Geber | ASM in VFCPLUS mit Geber | |||
|---|---|---|---|---|
ohne Motortemperaturfühler | mit Motortemperaturfühler | ohne Motortemperaturfühler | mit Motortemperaturfühler | |
Ungenauigkeit | Grundsätzlich gilt: Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Motorparametermessung mit FCB 25 durch. | |||
mit FCB 25 | < 5 % MN
| |||
typische Abweichung | < 10% MN
| |||
maximale AbweichungFalls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
ASM in CFC | PMSM in | RSM in VFCPLUS | ||
|---|---|---|---|---|
ohne Temperaturfühler | mit Temperaturfühler | ohne Motortemperaturfühler | mit Motortemperaturfühler | |
Ungenauigkeit | Grundsätzlich gilt: Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Motorparametermessung mit FCB 25 durch. | |||
mit FCB 25 | < 5 % MN
| |||
typische Abweichung | < 10% MN
| |||
maximale AbweichungFalls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
ASM in VFCPLUS | RSM in VFCPLUS | PMSM in LSM® | alle Regelverfahren mit Geber | |
|---|---|---|---|---|
Ungenauigkeit | typische | typische Abweichung abhängig von der Genauigkeit der Motorparameter, deswegen keine allgemeine Aussage möglich: | typische | maximale |