故障68安全通讯配置文件
故障:68.5 (4405hex | 17413dec) 说明:连接ID错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
与错误的通讯伙伴建立了连接。 | – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的连接ID。 – 确保现场总线控制器与现场总线设备之间的通讯通道配置正确。 | |
故障:68.6 (4406hex | 17414dec) 说明:ISOFAST®协议格式错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
发现协议参数错误。 | – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的ISOFAST®协议格式。 – 确保现场总线控制器与现场总线设备之间的通讯通道配置正确。 | |
故障:68.7 (4407hex | 17415dec) 说明:报文的CRC值错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
故障可能由以下原因导致: – 使用了错误的安全通讯配置文件。 – 设置/传输的数据长度错误。 – 为协议进行了错误的参数设定。 – 通讯路线错误。 | – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的安全通讯配置文件。 – 确保现场总线控制器与现场总线设备之间的通讯通道配置正确。 – 确保所有电缆已正确敷设且所有安全卡已正确连接。 | |
故障:68.8 (4408hex | 17416dec) 说明:现场总线控制器和现场总线设备中的配置不一样 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
现场总线控制器预期的配置与现场总线设备中的配置不同。 | – 确保已在现场总线控制器中正确输入验收报告中的ParCRCBus校验和。 – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的安全通讯配置文件。 | |
故障:68.10 (440Ahex | 17418dec) 说明:现场总线设备的配置和应用不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
所传输的现场总线设备的配置与现场总线设备的应用程序不匹配。 | 修正现场总线设备的参数值。 | |
故障:68.64 (4440hex | 17472dec) 说明:不同的PROFIsafe通讯地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
在现场总线控制器和现场总线设备中发现不同的PROFIsafe通讯地址 (F_Dest_Add)。 | 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的PROFIsafe通讯地址。 | |
故障:68.65 (4441hex | 17473dec) 说明:无效的PROFIsafe通讯地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
PROFIsafe通讯地址(F_Dest_Add)无效。 | 设置有效的地址。 | |
故障:68.66 (4442hex | 17474dec) 说明:无效的故障安全源地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
故障可能由以下原因导致: – 故障安全源地址 (F_Source_Add) 无效。 – 在现场总线控制器和现场总线设备中发现不同的故障安全源地址。 | – 设置有效的故障安全源地址。 – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的故障安全源地址。 | |
故障:68.67 (4443hex | 17475dec) 说明:PROFIsafe通讯的看门狗时间无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
PROFIsafe通讯的看门狗时间 (F_WD_Time,F_WD_Time_2) 为0 ms。 | 在现场总线控制器中设置有效的看门狗时间。 | |
故障:68.68 (4444hex | 17476dec) 说明:已超出设备安全等级 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
应用安全等级 (SIL) 超过设备安全等级 (F_SIL)。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68.69 (4445hex | 17477dec) 说明:不同的CRC长度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
所设置的CRC长度(参数“F_CRC_Length”)与所接收到的CRC值的长度不匹配。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68.70 (4446hex | 17478dec) 说明:故障安全参数组版本错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
发现故障安全参数组版本错误。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
故障:68.71 (4447hex | 17479dec) 说明:不一致的安全参数造成的CRC1故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
接收到的安全参数数据不一致。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68.72 (4448hex | 17480dec) 说明:设备信息错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
发现了有误的设备规格或诊断信息。 | - 确认警告。 – 重新建立安全通讯。 – 如果警告反复出现,关闭设备然后重启。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:68.73 (4449hex | 17481dec) 说明:保存安全参数时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
保存安全参数时超出了看门狗时间。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.74 (444Ahex | 17482dec) 说明:恢复安全参数时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
恢复安全参数时超出了看门狗时间。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
保留 | 保留 | |
故障:68.75 (444Bhex | 17483dec) 说明:参数CRC (iPar_CRC) 不一致 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 警告 | |
原因 | 措施 | |
参数CRC (iPar_CRC)不一致。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
故障:68.76 (444Chex | 17484dec) 说明:不支持"F_Block_ID"安全参数 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
不支持"F_Block_ID"安全参数。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.77 (444Dhex | 17485dec) 说明:因传输的数据不一致而造成CRC2故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
传输的安全参数数据不一致。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.78 (444Ehex | 17486dec) 说明:传输数据时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
传输数据时超出了看门狗时间 (F_WD_Time,F_WD_Time_2)。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.79 (444Fhex | 17487dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.80 (4450hex | 17488dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.81 (4451hex | 17489dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.82 (4452hex | 17490dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.83 (4453hex | 17491dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.84 (4454hex | 17492dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.85 (4455hex | 17493dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.86 (4456hex | 17494dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.87 (4457hex | 17495dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.88 (4458hex | 17496dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.89 (4459hex | 17497dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.90 (445Ahex | 17498dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.91 (445Bhex | 17499dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.92 (445Chex | 17500dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.93 (445Dhex | 17501dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.94 (445Ehex | 17502dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.95 (445Fhex | 17503dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68.96 (4460hex | 17504dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:无反应 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,164 (44A4hex | 17572dec) 说明:不同的PROFIsafe通讯地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
在现场总线控制器和现场总线设备中发现不同的PROFIsafe通讯地址 (F_Dest_Add)。 | 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的PROFIsafe通讯地址。 | |
故障:68,165 (44A5hex | 17573dec) 说明:无效的PROFIsafe通讯地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
PROFIsafe通讯地址(F_Dest_Add)无效。 | 设置有效的地址。 | |
故障:68,166 (44A6hex | 17574dec) 说明:无效的故障安全源地址 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
故障可能由以下原因导致: – 故障安全源地址 (F_Source_Add) 无效。 – 在现场总线控制器和现场总线设备中发现不同的故障安全源地址。 | – 设置有效的故障安全源地址。 – 在现场总线控制器和现场总线设备中设置相同的故障安全源地址。 | |
故障:68,167 (44A7hex | 17575dec) 说明:PROFIsafe通讯的看门狗时间无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
PROFIsafe通讯的看门狗时间 (F_WD_Time,F_WD_Time_2) 为0 ms。 | 在现场总线控制器中设置有效的看门狗时间。 | |
故障:68,168 (44A8hex | 17576dec) 说明:已超出设备安全等级 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
应用安全等级 (SIL) 超过设备安全等级 (F_SIL)。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,169 (44A9hex | 17577dec) 说明:不同的CRC长度 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
所设置的CRC长度(参数“F_CRC_Length”)与所接收到的CRC值的长度不匹配。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,170 (44AAhex | 17578dec) 说明:故障安全参数组版本错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
发现故障安全参数组版本错误。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,171 (44ABhex | 17579dec) 说明:不一致的安全参数造成的CRC1故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
接收到的安全参数数据不一致。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,172 (44AChex | 17580dec) 说明:设备信息错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
发现了有误的设备规格或诊断信息。 | - 确认警告。 – 重新建立安全通讯。 – 如果警告反复出现,关闭设备然后重启。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
故障:68,173 (44ADhex | 17581dec) 说明:保存安全参数时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
保存安全参数时超出了看门狗时间。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,174 (44AEhex | 17582dec) 说明:恢复安全参数时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
恢复安全参数时超出了看门狗时间。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,175 (44AFhex | 17583dec) 说明:参数CRC (iPar_CRC) 不一致 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
参数CRC (iPar_CRC)不一致。 | 检查现场总线主控设备配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,176 (44B0hex | 17584dec) 说明:不支持"F_Block_ID"安全参数 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
不支持"F_Block_ID"安全参数。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,177 (44B1hex | 17585dec) 说明:因传输的数据不一致而造成CRC2故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
传输的安全参数数据不一致。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,178 (44B2hex | 17586dec) 说明:传输数据时超出看门狗时间 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
传输数据时超出了看门狗时间 (F_WD_Time,F_WD_Time_2)。 | 检查现场总线控制器配置工具中的安全参数。 | |
故障:68,179 (44B3hex | 17587dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,180 (44B4hex | 17588dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,181 (44B5hex | 17589dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,182 (44B6hex | 17590dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,183 (44B7hex | 17591dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,184 (44B8hex | 17592dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,185 (44B9hex | 17593dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,186 (44BAhex | 17594dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,187 (44BBhex | 17595dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,188 (44BChex | 17596dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,189 (44BDhex | 17597dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,190 (44BEhex | 17598dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,191 (44BFhex | 17599dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,192 (44C0hex | 17600dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,193 (44C1hex | 17601dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,194 (44C2hex | 17602dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,195 (44C3hex | 17603dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |
故障:68,196 (44C4hex | 17604dec) 说明:已预留给将来的故障消息 | ||
|---|---|---|
| 反应:FS – 信息 | |
原因 | 措施 | |
预留 | 预留 | |