制动器1/2

菜单项

说明

静止时允许的移动

制动测试期间,在静止状态下对位置进行多次监控。该设置值可接受静止时的最大移动量。设置值不得用于补偿机械松动量。

机械松动

机械间隙,直到编码器识别到运动。

示例:制动器2安装在减速机后面。在减速机的输出轴停止运动之前,电机需要进行经定义的运动,并针对已关闭的制动器形成扭矩。

扭矩规定值

比例电机扭矩的设置值,与负载转矩一起构成所需的测试力矩。在设置值时应考虑到现有负载转矩的高度和方向。

示例:

  • 提升装置:沿移动方向的基本负荷“已推动”。
    • 所需的测试力矩:100 Nm,负载转矩:+30 Nm
    • 设定值:70 Nm
  • 提升装置:沿移动方向的基本负荷“已拉动”。
    • 所需的测试力矩:100 Nm,负载转矩:-30 Nm
    • 设定值:130 Nm
  • 行驶机构:没有基本负荷
    • 所需的测试力矩:100 Nm,负载转矩:0 Nm
    • 设定值:100 Nm

扭矩规定值公差

该设置值可接受实际电机扭矩与扭矩规定值之间的偏差。

制动器释放时间

  • 制动器1:
  • 直至制动器打开的持续时间。该值取自变频器的驱动机构AS1,在此显示仅供参考(不可调节)。
  • 制动器2:
  • 直至制动器打开的持续时间。该数值已完成参数设定。

制动应用时间(使用制动器2时)

制动器2:

该值取自变频器的驱动机构AS1,在此显示仅供参考。该数值已完成参数设定。

更改该值只影响制动测试,对驱动机构AS1中的设置没有影响。

制动器使用相同的测试数据

  • “1”:
  • 表中所列菜单项的数值同时用于两个制动器。
  • “0”:
  • 针对制动器2,可分别输入表中所列菜单项中的数值。