X5006:数字量输入/输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

数字量输入/输出端

连接方式

M23,绝缘体P部件12极,母头,0°编码

接线图

占用

触点

功能

1

DI01

数字量输入端01

2

DI02

数字量输入端02

3

DI03

数字量输入端03

4

DI04

数字量输入端04

5

DI05

数字量输入端05

6

DI06

数字量输入端06

7

DO00

数字量输出端00

8

DO01

数字量输出端01

9

地线

参考电位

10

地线

参考电位

11

+24V

传感器电源

12

FE

功能接地