Conversores dos tamanhos 2/2E
Existem as 3 comutações a seguir:
Comutação 1 | Comutação 2 | Comutação 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Contator de rede | [4] | CLP |
[2] | Resistência de frenagem | [5] | Conversor |
[3] | Termostato interno ou relé de sobrecarga |
Comutação 1
INFORMAÇÃO

Ao utilizar a comutação 1, o potencial de referência GND das entradas digitais do CLP deve ser igual ao potencial de referência do conversor.
O contato de sinal é avaliado no conversor e no CLP. A entrada digital do conversor utilizada para avaliação deve ser parametrizada para a função "Irregularidade da resistência de frenagem externa".
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
- O conversor muda para "Bloqueio dos estágios de saída".
Comutação 2
O contato de sinal é avaliado somente no CLP.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- O CLP deve desconectar a rede de alimentação.
- Não há reação direta no conversor.
Na comutação 2, é possível que o CLP complete o ciclo de deslocamento atual, apesar da ativação do disjuntor térmico. Só então o sistema de alimentação será desconectado.
Comutação 3
O contato de sinal atua diretamente no contator de rede.
Se o termostato interno responder, observar o seguinte:
- Não é necessária uma reação do CLP.
- Não há reação direta no conversor.