Secuencia de la parametrización
En este capítulo se describe paso a paso la parametrización de las funciones parciales de seguridad.
- Iniciar MOVISUITE®.
- Escanear la red.
- Busque la red en la que se encuentra su interfaz de ingeniería para la unidad (USB, Ethernet, etc.).
- Iniciar la herramienta de parametrización "Assist CS..A".
- Abra la herramienta de parametrización "Assist CS.." desde la interfaz de MOVISUITE®.
- Se abre una ventana en la que debe introducir la ID de la memoria de claves y la contraseña.
- Introducir la ID de la memoria de claves y establecer la conexión.
- Introduzca la ID de la memoria de claves de la opción de seguridad que se va a parametrizar y la contraseña correspondiente, y confirme la entrada con [OK].
- La ID de la memoria de claves se encuentra impresa en la memoria de claves. Puede establecer una contraseña introduciéndola dos veces al conectarse por primera vez.
- La consulta de la ID de la memoria de claves garantiza que la herramienta de parametrización "Assist CS.." se conecte con el dispositivo correcto.
- También puede leer la ID de la memoria de claves mediante la herramienta de parametrización "Assist CS..". Proceda como se indica a continuación:
- Haga clic en la interfaz [Leer ID de la memoria de claves].
- Compruebe si la unidad indica la lectura de la ID de la memoria de claves a través del LED "F-RUN" (véase el capítulo "LED "F-RUN"" (→ 2 535)). Este proceso puede durar un minuto como máximo. Después de un minuto, la unidad deja de parpadear y ya no se admite la confirmación del código de intermitencia. En ese caso, deberá reiniciar la solicitud del código de intermitencia.
- La ID de la memoria de claves leída se introduce en el campo "ID de la memoria de claves".
- Cargar la parametrización actual de la unidad.
- Después de introducir la ID de memoria de claves, se compara la parametrización actual de la opción de seguridad CS..A con la parametrización actual en la herramienta de parametrización "Assist CS..". Si los dos registros de datos son idénticos, se abre la herramienta de parametrización "Assist CS..". En caso de desviación, se abre un diálogo en el que el usuario puede elegir si desea utilizar el registro de datos de la opción de seguridad o el registro de datos de "Assist CS..".
- Parametrización
- Configure los parámetros según los requisitos de seguridad técnica en la aplicación.
- Para la parametrización de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se utilizan campos individuales del árbol de parámetros y se introducen los valores de entrada necesarios. En el campo "Parámetros generales" se lleva a cabo la parametrización de nivel superior, como efecto fallo IO, conexión de bus de campo, activación de encoder y velocidades límite del motor.
- En los campos "F-DI" y "F-DO" se establece la parametrización de los sensores y actuadores. Por último, se ajustan los parámetros de las funciones parciales de seguridad y se asignan las entradas y salidas a parametrizar en el campo "Asignación de función".
- La herramienta de parametrización "Assist CS.." crea un set de parámetros a partir de todos los parámetros.
- Transmitir el set de parámetros a la unidad.
- Haga clic en el botón [Descargar] para transmitir el set de parámetros a la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
- Después de la descarga, se comprueba la consistencia y plausibilidad del set de parámetros. Las inconsistencias y errores de plausibilidad existentes se visualizan y se pueden corregir.
- Si el set de parámetros se ha transmitido sin fallos a la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A, se puede llevar a cabo la puesta en marcha de las funciones estándar y, en caso necesario, establecer la conexión al control de seguridad superior (F-PLC).
Si el set de parámetros se ha transmitido sin fallos a la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A, se puede llevar a cabo la puesta en marcha de las funciones estándar y, en caso necesario, establecer la conexión al control de seguridad superior (F-PLC).