Inspección y mantenimiento
No abra la unidad en ningún caso. Las reparaciones de la unidad sólo debe llevarlas a cabo SEW‑EURODRIVE.
La unidad no requiere mantenimiento. SEW‑EURODRIVE no estipula ningún trabajo de inspección periódico; sin embargo, recomienda llevar a cabo una verificación regular de los siguientes componentes:
- Cables de conexión:
- En caso de que se produzcan daños o síntomas de fatiga, sustituya los cables dañados.
- Aletas de refrigeración (si existen):
- Para garantizar una refrigeración suficiente, elimine cualquier acumulación de residuos que se produzca.
- Ventiladores (si existen):
- Compruebe la capacidad de funcionamiento de los ventiladores.