Inspeção/manutenção

INFORMAÇÃO

Nunca abrir a unidade. Os reparos na unidade podem ser feitos apenas pela SEW‑EURODRIVE.

A unidade dispensa manutenção. A SEW-EURODRIVE não define trabalhos de inspeção regulares, mas recomenda uma verificação regular dos seguintes componentes:

  • Cabo de conexão:
  • Se aparecerem danos ou sinais de fadiga, os cabos danificados devem ser substituídos.
  • Se houver um módulo de ventiladores, verificar se o ventilador axial do módulo de ventiladores está operativo.