LED指示灯“ERR”

下表列出了LED指示灯“ERR”的显示功能:

状态

含义

关

无故障

该接口处于工作状态。

红色

快闪

引导故障

出现启动故障。

已达到状态“INIT”。

但是参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。

红色

闪烁

无效配置

出现常规配置错误。

红色

闪烁1次

未受请求的状态变化

从站应用已自行改变状态。

参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。

红色

闪烁2次

应用监视器超时

应用的监视器出现超时故障。

红色

亮起

PDIPDI = Process Data Interface(过程数据接口)监视器超时

出现PDI监视器超时故障。