Installation conforme à la norme UL
REMARQUE

En raison des exigences UL, le chapitre suivant est toujours en anglais, indépendamment de la langue de la présente documentation.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
The devices are for use only in industrial machinery NFPA 79 applications.
For use in a Pollution Degree 1 or Pollution Degree 2 environmental only.
Informations complémentaires