Temps de phase variable via données process
Cette fonction spéciale permet de spécifier le temps de phase. En cas de fonctionnement avec bus de terrain, la longueur de données process est augmentée d'un mot de donnée process.

AVERTISSEMENT

Comportement inattendu de l'installation en raison de la modification du temps de phase lors de la décélération. Si le Jerk est réduit pendant la décélération (temps de phase augmenté), la position cible peut être dépassée.
Blessures graves ou mortelles ou dommages matériels
- Ne modifier le Jerk (le temps de phase) qu'à l'arrêt.
En cas d'activation du temps de phase variable, aucune autre page n'apparaît dans les fonctions spéciales. Aucun autre problème n'est nécessaire pour utiliser le temps de phase variable.
La fonction spéciale peut être activée dans le groupe de paramètres [Réglages de base] sous "Fonctions utilisées".
Le temps de phase spécifié est sans effet dans les cas suivants.
- En cas d'activation du mode d'exploitation Arrêt (0) (FCB 02)
- En cas de suppression du signal "Marche/Arrêt application" (FCB 13)
- En cas de suppression du signal "Marche/Arrêt d'urgence" (FCB 14)
- En cas de réaction au défaut active (FCB 13 ou FCB 14)
Dans ces cas, le "temps de phase" du variateur de vitesse indiqué dans le groupe de paramètres [Fonctions] > [Fonctions de surveillance] > [Valeurs limites] a un effet.