Utilização conforme as especificações
A unidade é destinada à instalação em sistemas elétricos ou máquinas.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação do produto fica proibida até que se confirme que a máquina está de acordo com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a diretiva de máquinas 2006/42/CE, a diretiva RoHS 2011/65/UE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observar a norma EN 60204-1 (Segurança de máquinas – Equipamento elétrico para máquinas industriais).
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.