Caixa de ligação Porta Ethernet

Para garantir o grau de proteção IP54, fechar as caixas de ligação das portas Ethernet com as tampas (consultar capítulo Tampas).

O controle de fieldbus com conectores RJ45 conectados, tampas montadas e bicos de proteção é mostrado na figura a seguir.

INFORMAÇÃO

Para que as tampas do controle de fieldbus fornecidas possam ser montadas, o conector não pode ser mais alto que 15 mm e mais longo que 45 mm.