Riduzione in funzione dell'altitudine d'installazione
La figura che segue mostra di quale fattore fAH (secondo IEC 60034-1) deve essere ridotta la coppia motrice termica in base all'altitudine d'installazione h:

Attenersi anche al capitolo "Dati tecnici" > "Fattori di riduzione delle prestazioni" > "Riduzione in funzione della temperatura ambiente".