Commutatori DIP da 1 a 5: velocità rulli
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Velocità motore in min-1 |
|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 580 |
- | - | - | - | x | 800 |
- | - | - | x | - | 1000 |
- | - | - | x | x | 1200 |
- | - | x | - | - | 1400 |
- | - | x | - | x | 1600 |
- | - | x | x | - | 1800 |
- | - | x | x | x | 2000 |
- | x | - | - | - | 2200 |
- | x | - | - | x | 2400 |
- | x | - | x | - | 2600 |
- | x | - | x | x | 2800 |
- | x | x | - | - | 3000 |
- | x | x | - | x | 3200 |
- | x | x | x | - | 3400 |
- | x | x | x | x | 3600 |
x | - | - | - | - | 3800 |
x | - | - | - | x | 4000 |
x | - | - | x | - | 4200 |
x | - | - | x | x | 4400 |
x | - | x | - | - | 4600 |
x | - | x | - | x | 4800 |
x | - | x | x | - | 4900 |
x | - | x | x | x | 5000 |
x | x | - | - | - | 5100 |
x | x | - | - | x | 5200 |
x | x | - | x | - | 5300 |
x | x | - | x | x | 5400 |
x | x | x | - | - | 5500 |
x | x | x | - | x | 5600 |
x | x | x | x | - | 5700 |
x | x | x | x | x | 5800 |
x = ON - = OFF | |||||