Raccordement Ethernet

Le tableau suivant fournit les informations pour ce raccordement.

Fonction

Interface Ethernet

Protocoles

  • PROFINET IO
  • EtherNet/IP™
  • Modbus TCP

Mode de raccordement

M12, 4 pôles, femelle, détrompage D, couleur : noir

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

RX+

Liaison de réception (+)

3

TX-

Liaison d'émission (-)

4

RX-

Liaison de réception (-)