Tension présente

Lorsque l'appareil est sous tension, des tensions apparaissent sur tous les raccordements de puissance et sur les câbles et bornes qui y sont raccordés, même lorsque le produit est verrouillé et le moteur à l'arrêt. Afin d'éviter tout risque d'électrisation, tenir compte des remarques suivantes.

  • Ne pas toucher les éléments de produit dénudés, pouvant véhiculer la tension (p. ex. contacts mâles du connecteur, bornes de raccordement).
  • Protéger les éléments de produit dénudés avec une protection contre le toucher.
  • S'assurer que toutes les protections nécessaires ont été montées avant d'appliquer la tension d'alimentation.
  • En cas de travaux sans protection contre le toucher, bloquer l'arbre de sortie contre la rotation.
  • Les composants du système ECDriveS® doivent uniquement être raccordés à des sources de tension répondant aux exigences de la classe de protection 3 selon EN 61140.