Capteurs
Le menu "Sensors (capteurs)" permet d'afficher la sélection de la fonction pour les deux entrées et sorties supplémentaires (PIN2). Il est également possible de sélectionner le sens d'action de la commande de capteur correspondant.
[1] | Sélection de la fonction |
[2] | Timer pour "Paramétrage capteur antirebond" |
[3] | Sens d'action de la fonction |