Puissances et couples

Les puissances et couples indiqués se rapportent à la position M1 et à des positions similaires, pour lesquelles le train d'entrée n'est pas intégralement graissé. Ces valeurs sont par ailleurs basées sur un équipement et une lubrification standards des motoréducteurs ainsi que des conditions environnantes normales.