Conexión de la tensión de apoyo de 24 V

El control de bus de campo ECC-DFC-24-00 permite conectar un segundo circuito de alimentación de 24 V a la borna LOGIC+. En este caso, se debe tener en cuenta que ambos circuitos de corriente deben estar conectados a una tierra común.