故障8转速监控
故障:08.01 (0801hex | 2049dec) 说明:转速监控 – 电机模式 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
转速控制器在调节极限下工作(机械过载或电源或电机相位故障)。 | – 增加转速监控的延迟时间。 – 降低负载。 – 提高电流极限/扭矩极限。 – 降低加速度。 – 检查电机导线、电机和电源相。 | |
编码器未正确连接。 | 检查编码器连接。 | |
编码器旋转方向错误。 | 检查旋转方向。 | |
故障:08.02 (0802hex | 2050dec) 说明:转速监控 – 发电机模式 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
转速控制器在调节极限下工作(机械过载或电源或电机相位故障)。 | – 增加转速监控的延迟时间。 – 降低负载。 – 提高电流极限/扭矩极限。 – 降低减速度。 – 检查电机导线、电机和电源相。 | |
编码器未正确连接。 | 检查编码器连接。 | |
编码器旋转方向错误。 | 检查旋转方向。 | |
故障:08.03 (0803hex | 2051dec) 说明:已超出电机轴上的最大转速 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
实际转速已经超过了“电机轴上的最大转速”极限值。该极限值在调试时根据电机和减速器进行设置。 | 降低出现的最大转速。 | |
设定值过高。 | 降低设定值。 | |
电机由负载驱动。 | 检查驱动装置的项目设计。 | |