连接电缆

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UR:

28194454

HELUKABEL® Li9YY

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

Han® Q4/2个公头

CE/UR:

28193822

HELUKABEL® Li9YY

 

 

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

裸露

CE/UR:

28194470

HELUKABEL® Li9YY

可变

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® Q4/2个母头

 

M23,
公头
,编码环:黑色/绿色

CE/UR:

28194519

PUR黑色(不含卤素)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
直线型

 

Han® Q4/2个母头

CE/UR:

28194527

PUR黑色(不含卤素)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
弯角型,90°

 

Han® Q4/2个母头

CE/UR:

28194535

PUR黑色(不含卤素)

 

 

10 m

4 x 2.5 mm2

2 x 2.5 mm2

/

AC 500 V

S15-Power,公头
弯角型,270°

 

Han® Q4/2个母头