Irregularidade 34 Configuração de dados de processo
Irregularidade: 34.01 (2201hex | 8705dec) Descrição: alteração da configuração de dados de processo | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A configuração dos dados do processo foi alterada enquanto a operação dos dados do processo estiver ativa. | Resetar. Deste modo, os dados do processo são interrompidos, as alterações são aceitas e os dados do processo são reiniciados. | |