Fallo 20 Vigilancia de la unidad

Fallo: 20.01 (1401hex | 5121dec)

Descripción: Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación externa de 24 V CC conectada no se encuentra en el rango de tensión admisible.

– Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado.

Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria.

Fallo: 20.02 (1402hex | 5122dec)

Descripción: Sobrecarga de la tensión de alimentación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La carga de corriente en las rutas de corriente de la tensión de alimentación de 24 V CC dentro de la unidad es demasiado alta. Por este motivo, se ha desconectado la tensión de las salidas de señal de la unidad.

– Retire todos los consumidores externos:

– en las salidas binarias de la unidad básica

– en las opciones instaladas

– en todas las conexiones de encoder

– en todos los consumidores de las bornas de tensión de salida de 24 V CC

– Confirme el fallo.

– Conecte de nuevo los consumidores con la unidad sucesivamente hasta que el mensaje de fallo se presente otra vez.

– Conecte consumidores con un consumo de corriente menor o elimine el cortocircuito.

Fallo: 20.07 (1407hex | 5127dec)

Descripción: Fallo interno hardware

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad.

– Confirme el fallo.

– Compruebe la instalación conforme a CEM.

– Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad.

Fallo: 20.08 (1408hex | 5128dec)

Descripción: Ventilador – Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

El ventilador no funciona correctamente.

– Compruebe si el ventilador presenta suciedad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.09 (1409hex | 5129dec)

Descripción: Ventilador – Fallo

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ventilador está averiado.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.10 (140Ahex | 5130dec)

Descripción: Ventilador – Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Falta la tensión de alimentación del ventilador.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.11 (140Bhex | 5131dec)

Descripción: STO – Retardo de conmutación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Entre las dos señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 se ha producido un retardo de conmutación.

– Compruebe el cableado de STO.

– Asegúrese de que ambas señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 se conmutan simultáneamente.

– Asegúrese de que ambas señales STO F-STO_P1 y F-STO_P2 están conmutadas a nivel Low. Seguidamente, confirme el fallo.

El cambio de estado de las señales STO es demasiado lento.

Asegúrese de proporcionar un flanco de conmutación con mayor pendiente.

En la conmutación de STO se ha producido un defecto interno.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 20.23 (1417hex | 5143dec)

Descripción: Registro de temperatura incorrecto en el módulo de potencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad. El módulo de potencia no suministra datos de temperatura.

– Confirme el fallo.

– Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.