Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red

Fallo: 06.01 (0601hex | 1537dec)

Descripción: Fallo de fase de red

 

Reacción: Fallo de fase de red

Causa

Medida

Falta una fase de red.

Compruebe el cable de alimentación de red.

La calidad de la tensión de red es deficiente.

Compruebe la alimentación (fusibles, contactor, componentes de red).

La tensión del circuito intermedio es insuficiente periódicamente.

Compruebe la tensión de red.