Restablecer contraseña

AVISO

Para montar y desmontar el variador, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Servicio".

Proceda del siguiente modo:

  1. Encontrará la contraseña maestra de la opción específica como texto legible en la etiqueta situada en el lado interior del variador.
  2. Abra la herramienta de parametrización "Assist CS..". Para abrir el menú principal, haga clic en el área roja "Assist CS.." en la esquina superior izquierda.
  3. Seleccione la línea de menú "Administrar contraseña". Introduzca la contraseña del maestro en el campo de entrada "Contraseña antigua".
  4. El usuario debe asegurarse de que el acceso a la contraseña maestra de la opción de seguridad corresponde a las mismas directrices de autorización que la contraseña de la propia instalación.
  5. Introduzca su nueva contraseña en los campos de entrada "Nueva contraseña" y "Repetir nueva contraseña" y confirme sus entradas.
  6. Ahora puede parametrizar la opción de seguridad en la herramienta de parametrización "Assist CS..".