Resumen de las opciones de seguridad
En la unidad, junto a la opción de seguridad MOVISAFE® CSB72A, se encuentran disponibles las funciones parciales de seguridad STO y SS1-t.
- 1 entrada binaria segura de 2 canales
Las funciones parciales de seguridad se pueden controlar mediante comunicación segura y una entrada binaria segura.
Para la comunicación segura está disponible el protocolo de seguridad PROFIsafe.