Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSB72A

 

Kennwerte

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage

SIL 2

PL d

Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert)

10 × 10-9 1/h

Mission Time/Gebrauchsdauer

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-Test-Intervall

20 Jahre

–

sicherer Zustand

Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet)

Sicherheits-Teilfunktion

  • STO, SS1-t
  • Sicherer Digitaleingang
  • Sichere Kommunikation