Selection tables S..DRN.. in kW
|
PN = 0.09 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
5.8 6.4 7.5 8.7 9.3 |
97 91 80 70 66 |
157.43 144.40* 122.94 106.00* 98.80* |
3000 3000 3000 3000 3000 |
1.00 1.05 1.20 1.40 1.50 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN63MR6 |
12 13 11 13 |
|
PN = 0.12 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 |
4860 4440 3680 3260 3850 3350 |
11267 10078 8608 7554 6640 5780 |
20600 31200 33800 34600 33500 34400 |
0.90 0.95 1.15 1.30 1.10 1.30 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN63MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.12 0.14 0.16 0.18 |
4750 4340 3600 3180 |
11267 10078 8608 7554 |
25100 32500 34000 34700 |
0.90 0.95 1.15 1.30 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN63MS4 |
170 200 165 190 |
|
0.21 0.23 0.27 0.30 0.36 |
2760 2460 2040 1810 1500 |
6706 5875 5187 4606 3872 |
26200 27600 28400 28700 29200 |
1.10 1.20 1.45 1.65 1.95 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.21 0.23 0.27 0.30 0.36 |
2690 2400 1990 1770 1470 |
6706 5875 5187 4606 3872 |
27100 27700 28500 28800 29200 |
0.95 1.05 1.25 1.40 1.70 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN63MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.30 0.35 0.39 0.45 0.50 0.58 0.66 0.76 0.79 0.86 0.98 1.1 |
1800 1610 1410 1230 1580 1350 1180 1000 950 870 765 670 |
4618 3992 3540 3098 2753 2374 2083 1813 1745 1600 1404 1245 |
10900 11700 12600 13400 10800 12000 12800 13700 14000 14400 14900 15400 |
0.85 0.95 1.05 1.20 0.90 1.05 1.20 1.45 1.50 1.65 1.90 2.2 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.39 0.45 0.58 0.66 0.76 0.79 0.86 0.98 1.1 |
1370 1200 1330 1170 990 940 860 755 660 |
3540 3098 2374 2083 1813 1745 1600 1404 1245 |
7230 12300 10600 12600 13900 14200 14600 15100 15500 |
0.90 1.05 0.95 1.05 1.25 1.30 1.45 1.65 1.90 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63MS4 |
59 68 58 65 |
|
0.88 1.0 1.2 1.3 1.5 |
810 700 600 540 470 |
1559 1363 1194 1045 914 |
8560 9230 9840 10200 10600 |
0.85 1.00 1.20 1.20 1.35 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
1.7 1.9 2.2 2.5 |
425 375 310 285 |
809 712 615 543 |
10900 11200 11400 11400 |
1.70 1.90 2.3 2.5 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63MS4 |
39 46 40 45 |
|
1.2 1.3 1.5 |
590 530 460 |
1194 1045 914 |
7990 8560 9180 |
0.95 1.05 1.25 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
40 46 41 45 |
|
1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 |
420 370 305 275 225 205 187 |
809 712 615 543 469 424 365 |
9460 9770 10100 10200 10400 10500 10500 |
1.35 1.55 1.85 2.1 2.5 2.8 3.0 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63MS4 |
39 46 40 45 |
|
1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 3.6 4.1 4.7 5.1 |
390 335 290 255 225 199 182 157 152 |
750 655 574 506 438 388 336 294 269 |
6110 6740 7150 7450 7660 7800 7890 8000 8020 |
0.95 1.10 1.25 1.45 1.65 1.85 2.0 2.4 2.4 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 23 |
|
2.1 2.4 2.7 3.2 3.6 4.1 4.7 5.1 |
330 285 250 215 189 169 145 139 |
655 574 506 438 388 336 294 269 |
6800 7200 7480 7700 7850 7950 8050 8070 |
0.90 1.05 1.20 1.40 1.60 1.75 2.1 2.2 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63MS4 |
21 25 21 23 |
|
3.2 3.6 4.1 4.7 5.4 6.0 6.9 7.4 |
220 193 176 153 122 128 113 106 |
438 388 336 294 257 229 200 187 |
4890 5130 5250 5380 5570 5500 5580 5610 |
0.90 1.05 1.15 1.30 1.65 1.55 1.75 1.90 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
3.2 3.6 4.1 4.7 5.4 6.0 6.9 7.4 |
215 189 169 143 98 118 102 96 |
438 388 336 294 257 229 200 187 |
4920 5160 5290 5420 5670 5550 5620 5640 |
0.85 1.00 1.10 1.30 1.90 1.55 1.80 1.95 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63MS4 |
17 21 18 20 |
|
6.0 6.8 7.7 8.7 9.6 12 13 |
125 111 100 90 83 69 64 |
232 202 179 158 144 118 110 |
2670 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.55 1.65 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 14 15 |
|
6.8 7.7 8.7 9.6 12 13 |
103 91 82 75 61 57 |
202 179 158 144 118 110 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.90 1.00 1.15 1.20 1.50 1.60 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
14 15 14 15 |
|
4.3 4.7 5.5 6.4 |
183 170 149 132 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 |
7880 7940 8030 8090 |
1.95 2.1 2.4 2.8 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN63M6 |
18 22 18 21 |
|
4.3 4.7 5.5 6.4 |
148 137 120 106 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 |
8040 8080 8130 8170 |
2.0 2.2 2.5 2.8 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN63M6 |
18 22 18 21 |
|
4.3 4.7 5.5 6.4 6.8 |
175 164 144 128 121 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* |
5320 5380 5470 5550 5580 |
1.10 1.20 1.35 1.55 1.60 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN63M6 |
15 18 16 17 |
|
6.9 7.5 8.7 10 11 12 |
120 111 97 85 80 70 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 |
5580 5620 5670 5720 5740 5770 |
1.60 1.75 2.0 2.3 2.4 2.8 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN63MS4 |
14 17 15 17 |
|
4.3 4.7 5.5 6.4 6.8 |
143 132 116 102 96 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* |
5470 5520 5590 5650 5670 |
1.25 1.35 1.50 1.70 1.80 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN63M6 |
15 18 16 17 |
|
6.9 7.5 8.7 10 11 12 |
95 89 77 68 64 57 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 |
5680 5700 5740 5770 5790 5810 |
1.80 1.90 2.2 2.5 2.6 3.0 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN63MS4 |
14 17 15 17 |
|
7.1 8.2 8.8 10 11 12 |
111 98 92 82 78 70 |
122.94 106.00* 98.80* 86.36 80.96 71.44* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.85 1.00 1.05 1.20 1.25 1.45 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN63M6 |
12 13 11 13 |
|
8.8 9.6 11 13 14 16 17 19 22 25 27 |
93 86 75 66 62 54 51 46 41 40 37 |
157.43 144.40* 122.94 106.00* 98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 51.30* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
1.00 1.10 1.30 1.50 1.60 1.80 1.95 2.2 2.4 2.6 2.8 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN63MS4 |
11 12 10 12 |
|
5.5 6.0 7.1 8.2 8.8 10 |
110 102 89 78 73 65 |
157.43 144.40* 122.94 106.00* 98.80* 86.36 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.85 0.90 1.05 1.20 1.25 1.40 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN63M6 |
12 13 11 13 |
|
8.8 9.6 11 13 14 16 17 19 22 25 27 32 37 39 45 48 54 61 69 76 89 |
74 68 59 52 49 44 41 37 33 35 33 28 25 23 20 19 17 15 14 13 11 |
157.43 144.40* 122.94 106.00* 98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2870 |
1.25 1.35 1.55 1.70 1.75 1.95 2.1 2.3 2.5 2.3 2.5 2.9 3.2 3.4 3.8 3.9 4.4 4.8 3.6 4.0 4.4 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN63MS4 |
11 12 10 12 |
|
PN = 0.18 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
0.30 0.36 |
2940 2460 |
4606 3872 |
21800 27600 |
1.00 1.20 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 125 |
|
0.40 0.47 0.53 0.59 0.67 0.75 0.84 |
2380 1990 1720 1540 1340 1210 1110 |
3475 2905 2586 2335 2054 1824 1631 |
27700 28500 28900 29100 29400 29500 29600 |
1.25 1.50 1.75 1.95 2.3 2.5 2.7 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 120 |
|
0.30 0.36 |
2870 2400 |
4606 3872 |
24000 27700 |
0.85 1.05 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 125 |
|
0.40 0.47 0.53 0.59 0.67 0.75 0.84 |
2320 1940 1680 1500 1300 1150 1030 |
3475 2905 2586 2335 2054 1824 1631 |
27900 28500 28900 29200 29400 29500 29700 |
1.10 1.30 1.50 1.65 1.95 2.2 2.4 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN63M4 |
110 130 105 120 |
|
0.76 0.79 0.86 0.98 1.1 |
1570 1500 1380 1210 1060 |
1813 1745 1600 1404 1245 |
10800 11200 11800 12700 13400 |
0.90 0.95 1.05 1.20 1.35 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 |
990 850 745 620 550 500 |
1100 954 837 714 637 574 |
13800 14500 15000 15600 15700 15700 |
1.45 1.70 1.95 2.3 2.6 2.9 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN63M4 |
59 69 59 66 |
|
0.98 1.1 |
1190 1050 |
1404 1245 |
12400 13500 |
1.05 1.20 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
60 69 59 66 |
|
1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 |
980 840 735 615 545 495 |
1100 954 837 714 637 574 |
14000 14700 15200 15700 15900 16000 |
1.25 1.50 1.70 2.0 2.3 2.5 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN63M4 |
59 69 59 66 |
|
1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 |
665 585 495 445 380 350 320 |
809 712 615 543 469 424 365 |
9440 9920 10500 10800 11200 11300 11400 |
1.10 1.25 1.45 1.55 1.90 2.1 2.3 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 |
575 485 435 360 325 295 |
712 615 543 469 424 365 |
8150 8990 9370 9820 10000 10200 |
1.00 1.20 1.30 1.60 1.75 1.95 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN63M4 |
40 47 41 46 |
|
2.7 3.1 3.5 4.1 4.7 5.1 6.0 6.7 7.3 |
400 350 315 285 250 235 205 186 170 |
506 438 388 336 294 269 229 204 187 |
5950 6570 6950 7230 7490 7580 7770 7870 7940 |
0.90 1.05 1.20 1.30 1.50 1.55 1.80 2.0 2.2 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN63M4 |
22 25 21 24 |
|
3.1 3.5 4.1 4.7 5.1 6.0 6.7 7.3 |
340 300 265 230 215 185 167 152 |
438 388 336 294 269 229 204 187 |
6700 7100 7380 7630 7700 7870 7960 8020 |
0.90 1.00 1.15 1.30 1.40 1.60 1.80 1.95 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN63M4 |
22 25 21 24 |
|
4.7 5.3 6.0 6.9 7.3 8.3 9.3 11 |
240 193 199 176 166 147 133 119 |
294 257 229 200 187 165 148 131 |
3990 5220 5100 5260 5320 5410 5480 5550 |
0.85 1.05 1.00 1.15 1.20 1.35 1.50 1.70 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
R17 |
DRN63M4 |
18 21 19 21 |
|
4.7 5.3 6.0 6.9 7.3 8.3 9.3 11 |
225 155 183 160 150 132 119 106 |
294 257 229 200 187 165 148 131 |
4820 5410 5210 5340 5390 5480 5540 5600 |
0.80 1.20 1.00 1.15 1.25 1.40 1.55 1.75 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
R17 |
DRN63M4 |
18 21 19 21 |
|
4.2 4.8 5.1 |
300 265 255 |
217.41 190.11 180.60* |
11500 11500 11600 |
2.2 2.4 2.5 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN71MS6 |
30 36 31 35 |
|
4.2 4.8 5.1 |
240 215 205 |
217.41 190.11 180.60* |
10400 10400 10500 |
2.3 2.6 2.7 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN71MS6 |
30 36 31 35 |
|
6.8 7.4 8.7 10 |
185 172 150 131 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 |
7870 7930 8030 8100 |
1.90 2.1 2.4 2.7 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN63M4 |
18 22 18 21 |
|
4.6 5.0 5.8 6.7 |
210 197 172 152 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 |
7730 7810 7930 8020 |
1.40 1.50 1.70 1.95 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN71MS6 |
19 23 19 22 |
|
6.8 7.4 8.7 10 |
149 138 120 106 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 |
8030 8070 8130 8170 |
2.0 2.1 2.5 2.8 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN63M4 |
18 22 18 21 |
|
6.8 7.4 8.7 10 11 12 15 16 19 20 |
180 167 146 128 121 106 91 82 70 75 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 |
5290 5360 5460 5540 5580 5640 5700 5730 5770 5730 |
1.05 1.15 1.35 1.50 1.60 1.85 2.2 2.4 2.8 2.7 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN63M4 |
15 18 16 17 |
|
4.6 5.0 5.8 6.7 7.1 |
205 190 166 147 138 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* |
5150 5230 5360 5450 5490 |
0.90 0.95 1.05 1.15 1.25 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN71MS6 |
15 19 16 18 |
|
6.8 7.4 8.7 10 11 12 15 16 19 20 |
143 133 116 103 97 85 74 67 58 67 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 |
5470 5520 5590 5650 5670 5710 5760 5780 5810 5760 |
1.20 1.25 1.45 1.65 1.75 1.95 2.3 2.5 2.9 2.3 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN63M4 |
15 18 16 17 |
|
11 13 14 16 17 19 22 25 27 31 37 39 |
113 99 93 82 77 69 61 60 56 48 41 39 |
122.94 106.00* 98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 51.30* 43.68 37.66 35.10* |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 |
0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.60 1.75 1.85 2.2 2.5 2.7 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN63M4 |
12 13 11 13 |
|
8.7 9.5 11 13 14 16 17 19 22 25 27 31 37 39 45 48 54 61 69 75 89 103 110 126 134 |
111 103 90 79 74 66 62 56 50 53 49 42 37 35 30 29 26 23 22 20 17 15 14 12 11 |
157.43 144.40* 122.94 106.00* 98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2980 2920 2790 2680 2630 2530 2480 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.35 1.50 1.65 1.50 1.65 1.90 2.1 2.3 2.5 2.6 2.9 3.2 2.4 2.6 2.9 3.3 3.5 4.0 4.1 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN63M4 |
12 13 11 13 |
|
PN = 0.25 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
0.48 0.54 0.60 0.68 0.77 0.86 |
2770 2410 2160 1890 1720 1570 |
2905 2586 2335 2054 1824 1631 |
26100 27700 28200 28600 28900 29100 |
1.05 1.25 1.40 1.60 1.75 1.90 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 120 |
|
0.48 0.54 0.60 0.68 0.77 0.86 1.5 |
2700 2350 2110 1830 1630 1450 860 |
2905 2586 2335 2054 1824 1631 930 |
27000 27800 28300 28700 29000 29200 29800 |
0.95 1.05 1.20 1.35 1.55 1.70 2.9 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN71MS4 |
110 130 105 120 |
|
1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 |
1370 1180 1030 870 770 700 610 |
1100 954 837 714 637 574 499 |
11900 12800 13600 14400 14900 15200 15700 |
1.05 1.20 1.40 1.70 1.90 2.1 2.4 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN71MS4 |
60 70 59 66 |
|
1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 |
1160 1020 850 755 685 585 |
954 837 714 637 574 499 |
12700 13700 14600 15100 15400 15800 |
1.05 1.20 1.45 1.65 1.80 2.1 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN71MS4 |
60 70 59 66 |
|
2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.9 4.4 5.0 |
810 685 620 535 490 440 385 340 |
712 615 543 469 424 365 319 281 |
8560 9300 9710 10200 10500 10800 11200 11300 |
0.90 1.05 1.15 1.35 1.45 1.65 1.70 2.0 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN71MS4 |
41 47 42 46 |
|
2.6 3.0 3.3 3.9 4.4 5.0 |
600 505 455 405 355 310 |
543 469 424 365 319 281 |
7860 8810 9200 9540 9860 10100 |
0.95 1.15 1.25 1.40 1.60 1.85 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN71MS4 |
41 47 42 46 |
|
4.2 4.8 5.2 6.2 6.9 7.5 8.5 11 |
395 345 325 285 255 235 210 169 |
336 294 269 229 204 187 165 131 |
6040 6620 6830 7220 7430 7580 7740 7950 |
0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.55 1.75 2.2 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
R17 |
DRN71MS4 |
22 26 22 25 |
|
4.8 5.2 6.2 6.9 7.5 8.5 11 |
320 300 255 230 210 187 150 |
294 269 229 204 187 165 131 |
6910 7100 7440 7610 7730 7860 8030 |
0.95 1.00 1.15 1.30 1.40 1.60 2.0 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
R17 |
DRN71MS4 |
22 26 22 25 |
|
4.2 4.8 5.1 5.8 |
415 370 350 315 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 |
11200 11300 11300 11400 |
1.55 1.75 1.85 2.1 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN71M6 |
31 37 32 36 |
|
6.5 7.4 7.8 |
285 250 240 |
217.41 190.11 180.60* |
11500 11600 11600 |
2.3 2.6 2.7 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN71MS4 |
30 36 31 35 |
|
4.2 4.8 5.1 5.8 |
335 300 285 255 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 |
9950 10100 10200 10300 |
1.65 1.85 1.95 2.2 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN71M6 |
31 37 32 36 |
|
6.5 7.4 7.8 8.9 10 12 13 |
230 205 196 174 151 137 122 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 106.75* |
10400 10500 10500 10600 10600 10600 10700 |
2.3 2.5 2.7 3.0 3.5 3.8 4.3 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN71MS4 |
30 36 31 35 |
|
4.6 5.0 5.8 6.7 7.1 |
365 340 300 265 250 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* |
6410 6690 7100 7390 7500 |
0.95 1.05 1.20 1.40 1.45 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN71M6 |
20 24 20 23 |
|
7.0 7.6 8.9 10 11 13 15 17 |
255 235 205 179 168 146 125 113 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* |
7460 7590 7770 7900 7950 8040 8120 8160 |
1.40 1.50 1.75 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN71MS4 |
19 23 19 22 |
|
4.6 5.0 5.8 6.7 7.1 |
295 275 240 210 199 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* |
7140 7310 7560 7730 7800 |
1.00 1.10 1.25 1.40 1.50 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN71M6 |
20 24 20 23 |
|
7.0 7.6 8.9 10 11 13 15 17 |
200 188 164 145 136 120 104 94 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* |
7780 7860 7970 8050 8080 8130 8180 8210 |
1.45 1.55 1.80 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN71MS4 |
19 23 19 22 |
|
7.0 7.6 8.9 10 11 13 15 17 20 20 21 22 26 30 |
245 230 199 175 164 144 124 111 96 102 90 95 81 71 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* 54.59 47.32 |
3410 5020 5190 5320 5370 5470 5570 5620 5680 5630 5700 5660 5710 5610 |
0.80 0.85 1.00 1.10 1.20 1.35 1.60 1.80 2.0 1.95 2.1 2.1 2.5 2.8 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN71MS4 |
15 19 16 18 |
|
7.0 7.6 8.9 10 11 13 15 17 20 20 21 22 26 30 |
196 182 159 140 132 116 101 91 79 91 75 84 73 64 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* 54.59 47.32 |
5200 5280 5400 5490 5520 5590 5660 5690 5740 5670 5750 5700 5740 5670 |
0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.45 1.65 1.85 2.1 1.70 2.2 1.85 2.1 2.4 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN71MS4 |
15 19 16 18 |
|
14 16 17 20 22 25 26 27 32 37 40 46 49 55 62 71 77 |
126 111 105 93 83 82 71 76 65 56 53 46 43 38 34 31 29 |
98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 53.83 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* |
2550 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2820 2770 |
0.75 0.90 0.95 1.05 1.20 1.25 1.30 1.35 1.60 1.85 2.0 2.3 2.4 2.6 2.8 2.5 2.7 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN71MS4 |
12 13 12 13 |
|
14 16 17 20 22 25 27 32 37 40 46 49 55 62 71 77 90 105 113 129 137 156 176 207 222 261 289 354 |
101 90 85 76 68 73 67 58 50 47 42 39 35 31 29 27 23 20 19 16 15 14 12 10 9.8 8.3 7.5 6.2 |
98.80* 86.36 80.96 71.44* 63.33 55.93 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2840 2780 2680 2580 2530 2440 2400 2320 2240 2140 2090 2000 1940 1820 |
0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.10 1.20 1.40 1.55 1.65 1.85 1.90 2.1 2.4 1.75 1.95 2.2 2.4 2.6 2.9 3.0 3.4 3.7 4.1 3.6 4.1 4.4 5.2 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN71MS4 |
12 13 12 13 |
|
96 109 122 139 151 177 206 221 |
21 18 16 15 14 12 10 9.8 |
28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* |
2720 2630 2540 2390 2340 2240 2150 2100 |
3.1 3.4 3.5 2.9 3.1 3.5 3.9 4.1 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN63M2 |
12 13 11 13 |
|
PN = 0.37 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
0.69 0.78 0.87 1.5 1.7 |
2880 2620 2390 1510 1370 |
2054 1824 1631 930 831 |
23800 27200 27700 29200 29300 |
1.05 1.15 1.25 2.0 2.2 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN71M4 |
110 130 105 125 |
|
0.69 0.78 0.87 1.5 1.7 |
2780 2470 2210 1310 1180 |
2054 1824 1631 930 831 |
25800 27600 28100 29400 29500 |
0.90 1.00 1.15 1.90 2.1 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN71M4 |
110 130 105 125 |
|
1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 |
1750 1540 1300 1150 1050 920 820 730 |
954 837 714 637 574 499 438 389 |
9580 11000 12200 13000 13500 14200 14700 15100 |
0.80 0.95 1.10 1.25 1.35 1.55 1.75 1.90 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN71M4 |
61 71 61 67 |
|
2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 |
1280 1140 1030 890 775 690 |
714 637 574 499 438 389 |
11600 12800 13600 14500 15000 15400 |
0.95 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN71M4 |
61 71 61 67 |
|
3.0 3.3 3.9 4.4 5.0 5.8 |
810 740 660 580 515 465 |
469 424 365 319 281 246 |
8600 9020 9510 10000 10400 10700 |
0.90 0.95 1.10 1.15 1.30 1.55 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN71M4 |
42 48 43 47 |
|
3.9 4.4 5.0 5.8 |
610 530 465 420 |
365 319 281 246 |
7750 8570 9120 9450 |
0.95 1.05 1.20 1.35 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN71M4 |
42 48 43 47 |
|
3.7 4.2 4.4 |
750 665 635 |
256.47 225.26 214.00* |
15600 15700 15700 |
2.0 2.3 2.4 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN80MK6 |
54 64 54 60 |
|
3.7 4.2 4.4 |
620 555 530 |
256.47 225.26 214.00* |
15600 15900 15900 |
2.0 2.3 2.4 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN80MK6 |
54 64 54 60 |
|
4.3 4.9 5.2 5.9 |
600 535 510 455 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 |
10300 10700 10800 11100 |
1.05 1.20 1.25 1.40 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN80MK6 |
33 40 34 39 |
|
6.5 7.4 7.8 8.9 11 12 |
415 370 350 310 265 240 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 |
11200 11300 11300 11400 11500 11600 |
1.55 1.75 1.85 2.1 2.4 2.7 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN71M4 |
31 37 32 36 |
|
4.3 4.9 5.2 5.9 |
490 435 415 370 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 |
8950 9360 9490 9770 |
1.15 1.30 1.35 1.50 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN80MK6 |
33 40 34 39 |
|
6.5 7.4 7.8 8.9 11 12 |
340 300 290 255 220 200 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 |
9940 10100 10200 10300 10400 10500 |
1.55 1.75 1.80 2.0 2.4 2.6 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN71M4 |
31 37 32 36 |
|
5.9 6.8 7.3 8.4 9.9 11 |
435 380 360 315 270 245 |
158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* |
1810 6190 6470 6940 7320 7520 |
0.85 0.95 1.00 1.15 1.35 1.50 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN80MK6 |
22 26 22 25 |
|
7.0 7.7 9.0 10 11 13 15 17 20 20 21 22 |
370 345 300 265 245 215 184 165 142 152 133 140 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* |
6330 6640 7090 7390 7510 7710 7870 7960 8060 8020 8090 8060 |
0.95 1.05 1.20 1.35 1.50 1.70 1.90 2.0 2.3 2.4 2.3 2.6 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN71M4 |
20 24 20 23 |
|
5.9 6.8 7.3 8.4 9.9 11 |
345 305 290 255 220 199 |
158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* |
6620 7030 7180 7450 7680 7800 |
0.85 0.95 1.00 1.15 1.35 1.50 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN80MK6 |
22 26 22 25 |
|
7.0 7.7 9.0 10 11 13 15 17 20 20 21 22 |
300 275 240 215 200 176 153 138 120 135 113 125 |
201.00* 184.80* 158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* |
7100 7280 7540 7720 7790 7910 8020 8070 8130 8080 8150 8120 |
1.00 1.05 1.20 1.40 1.45 1.65 1.95 2.1 2.4 1.80 2.5 1.95 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN71M4 |
20 24 20 23 |
|
11 13 15 17 20 20 21 22 26 30 32 37 44 49 |
240 210 182 163 140 150 132 139 120 104 98 85 72 65 |
128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* |
3880 5120 5290 5380 5490 5400 5530 5460 5470 5300 5220 5050 4850 4720 |
0.80 0.95 1.10 1.20 1.40 1.35 1.45 1.45 1.65 1.90 2.0 2.3 2.6 2.8 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN71M4 |
16 20 17 19 |
|
10 11 13 15 17 20 20 21 22 26 30 32 37 44 49 57 61 70 80 86 |
205 194 171 148 134 116 133 110 123 107 93 88 76 66 59 51 48 45 39 36 |
137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 69.39 67.20* 63.80* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* |
5140 5210 5340 5450 5520 5590 5480 5620 5530 5570 5390 5300 5110 4900 4760 4560 4480 4170 4020 3950 |
0.80 0.85 1.00 1.15 1.25 1.45 1.15 1.50 1.25 1.45 1.65 1.75 2.0 2.4 2.6 3.1 3.2 2.5 2.8 3.0 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN71M4 |
16 20 17 19 |
|
22 25 26 28 32 38 40 46 49 56 63 71 78 91 106 113 130 |
122 121 105 111 95 83 77 68 64 56 50 46 42 36 31 29 26 |
63.33 55.93 53.83 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2970 2930 2870 2810 2590 2560 2480 2410 2370 2310 |
0.80 0.85 0.90 0.95 1.10 1.25 1.35 1.55 1.65 1.75 1.90 1.70 1.85 2.1 2.4 2.5 2.9 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN71M4 |
13 15 13 15 |
|
22 28 32 38 40 46 49 56 63 71 78 91 106 113 130 138 157 177 208 223 263 291 357 |
100 98 85 74 69 61 57 51 46 43 40 34 29 28 24 23 20 18 15 14 12 11 9.1 |
63.33 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2930 2860 2620 2580 2500 2430 2390 2320 2280 2220 2150 2060 2010 1930 1880 1770 |
0.80 0.80 0.95 1.05 1.15 1.25 1.30 1.45 1.60 1.20 1.30 1.45 1.65 1.75 2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 2.4 2.8 3.0 3.5 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN71M4 |
13 15 13 15 |
|
111 125 141 154 181 210 225 258 275 311 |
27 24 22 21 18 15 14 12 12 10 |
25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* |
2510 2430 2270 2230 2140 2060 2020 1950 1920 1850 |
2.3 2.4 1.95 2.2 2.4 2.7 2.8 3.1 3.3 3.5 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN71MS2 |
12 13 12 13 |
|
PN = 0.55 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 3.3 |
3010 2750 2430 2270 2060 1810 1580 1440 1150 |
1332 1191 1032 930 831 719 624 558 435 |
19300 26500 27600 28000 28300 28800 29100 29200 29600 |
1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.90 2.1 2.5 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80MK4 |
110 135 110 125 |
|
1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 3.3 |
2700 2440 2120 1960 1770 1540 1340 1220 970 |
1332 1191 1032 930 831 719 624 558 435 |
27000 27600 28200 28500 28800 29100 29400 29500 29700 |
0.95 1.05 1.20 1.25 1.40 1.60 1.85 2.1 2.5 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN80MK4 |
110 135 110 125 |
|
2.3 2.5 2.9 3.3 3.7 4.4 5.0 5.7 |
1720 1570 1370 1220 1090 930 850 740 |
637 574 499 438 389 327 289 250 |
10100 10900 11900 12700 13300 14100 14600 15100 |
0.85 0.90 1.05 1.20 1.30 1.50 1.70 1.95 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80MK4 |
63 73 63 70 |
|
3.3 3.7 4.4 5.0 5.7 |
1160 1030 870 790 680 |
438 389 327 289 250 |
12700 13600 14500 15000 15400 |
1.05 1.20 1.40 1.55 1.80 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN80MK4 |
63 73 63 70 |
|
5.1 5.8 6.5 7.3 8.6 9.2 |
770 695 620 570 490 460 |
281 246 221 198 168 156 |
8880 9350 9780 10100 10600 10800 |
0.90 1.05 1.05 1.20 1.40 1.40 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
5.8 6.5 7.3 8.6 |
625 560 510 435 |
246 221 198 168 |
7560 8310 8760 9340 |
0.90 1.00 1.10 1.30 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
R37 |
DRN80MK4 |
44 51 45 50 |
|
3.4 3.7 4.3 |
1260 1140 990 |
288.00* 258.18 222.40* |
29400 29600 29700 |
2.4 2.6 3.0 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN90SR6 |
99 120 96 110 |
|
3.4 3.7 4.3 4.8 |
1060 960 840 775 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 |
29600 29700 29800 29900 |
2.3 2.5 2.9 3.1 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN90SR6 |
99 120 96 110 |
|
3.8 4.3 4.5 5.1 6.0 |
1080 960 920 820 710 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* |
14200 14700 14900 15300 15700 |
1.40 1.55 1.65 1.85 2.1 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN90SR6 |
63 72 62 69 |
|
5.6 6.4 6.7 7.6 |
755 670 635 565 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 |
15600 15700 15700 15700 |
2.0 2.3 2.4 2.7 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN80MK4 |
54 64 54 60 |
|
3.8 4.3 4.5 5.1 6.0 |
900 800 765 685 595 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* |
14400 14900 15100 15400 15700 |
1.40 1.60 1.65 1.85 2.1 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN90SR6 |
63 72 62 69 |
|
5.6 6.4 6.7 7.6 |
630 560 535 480 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 |
15600 15800 15900 16000 |
2.0 2.3 2.4 2.7 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN80MK4 |
54 64 54 60 |
|
6.6 7.6 8.0 9.1 11 12 13 14 17 19 |
610 540 515 455 390 355 315 295 255 245 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 106.75* 100.80* 85.83 75.06 |
10300 10600 10800 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11000 |
1.05 1.20 1.25 1.40 1.65 1.80 2.1 2.2 2.6 2.9 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN80MK4 |
33 40 34 39 |
|
6.6 7.6 8.0 9.1 11 12 13 14 17 19 22 |
500 440 425 375 325 295 265 250 215 220 194 |
217.41 190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 106.75* 100.80* 85.83 75.06 65.63 |
8870 9310 9440 9730 10000 10100 10300 10300 10400 10400 10500 |
1.05 1.20 1.25 1.40 1.60 1.75 1.95 2.1 2.4 2.2 2.5 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN80MK4 |
33 40 34 39 |
|
10 11 13 15 17 20 21 26 30 32 38 44 |
385 360 315 270 245 210 196 177 154 144 125 107 |
137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* |
6150 6440 6940 7330 7530 7750 7820 7910 8010 8050 8120 7800 |
0.95 1.00 1.15 1.30 1.40 1.55 1.60 2.0 2.2 2.3 2.6 2.8 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN80MK4 |
22 26 22 25 |
|
10 12 13 14 17 18 20 22 25 |
395 355 305 285 245 260 225 210 184 |
94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 56.61 54.59 47.32 44.22* 38.23 |
6060 6550 7040 7200 7530 7420 7640 7730 7880 |
0.95 1.05 1.20 1.25 1.40 1.45 1.65 1.75 2.0 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN90SR6 |
30 34 30 33 |
|
9.1 10 11 13 15 17 20 21 26 30 32 38 44 49 58 62 71 |
355 315 295 260 225 200 176 166 159 139 130 114 97 88 75 71 66 |
158.12 137.05 128.10* 110.73 94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 |
6530 6970 7130 7420 7650 7780 7920 7960 7990 8070 8100 8150 7860 7610 7280 7150 6690 |
0.85 0.95 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 1.70 1.55 1.75 1.90 2.2 2.5 2.8 3.3 3.5 2.6 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN80MK4 |
22 26 22 25 |
|
10 12 13 14 18 20 22 25 |
320 290 250 235 230 200 189 165 |
94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 54.59 47.32 44.22* 38.23 |
6920 7190 7480 7580 7620 7790 7850 7970 |
0.95 1.00 1.20 1.25 1.20 1.35 1.45 1.65 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN90SR6 |
30 34 30 33 |
|
17 20 21 21 22 26 30 32 38 44 49 58 62 71 81 87 |
240 205 193 220 205 176 153 143 125 106 95 81 76 70 61 57 |
84.00* 71.75* 67.20* 69.39 63.80* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* |
4180 5150 5220 4950 5050 4950 4850 4790 4670 4530 4430 4280 4210 3880 3770 3710 |
0.85 0.95 1.00 0.90 1.00 1.15 1.30 1.40 1.55 1.75 1.90 2.1 2.2 2.3 2.6 2.7 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN80MK4 |
19 22 20 21 |
|
17 20 21 26 30 32 38 44 49 58 62 71 81 87 101 119 133 156 |
197 171 161 156 137 129 112 96 87 75 70 65 57 53 46 40 36 30 |
84.00* 71.75* 67.20* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* |
5200 5340 5390 5090 4970 4910 4770 4610 4490 4330 4260 3910 3790 3730 3610 3470 3370 3240 |
0.85 1.00 1.05 1.00 1.15 1.20 1.40 1.60 1.80 2.1 2.2 1.70 1.95 2.1 2.4 2.8 3.1 3.6 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN80MK4 |
19 22 20 21 |
|
38 41 47 50 57 64 72 75 79 92 107 115 132 140 159 179 211 227 267 295 |
121 113 100 94 83 74 68 63 62 53 46 43 38 35 31 28 24 22 19 17 |
37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.89 19.13* 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* |
2560 2570 2560 2560 2540 2510 2260 2460 2250 2220 2180 2160 2120 2090 2050 2000 1940 1890 1820 1780 |
0.85 0.95 1.05 1.10 1.20 1.30 1.15 1.40 1.25 1.45 1.65 1.70 1.95 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 2.7 2.8 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN80MK4 |
16 17 15 17 |
|
98 111 126 142 155 182 211 226 276 313 353 415 |
48 42 38 35 32 27 24 22 18 16 14 12 |
28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.23 9.02* 8.00* 6.80* |
2360 2310 2260 2090 2060 2000 1940 1910 1820 1770 1710 1640 |
1.60 1.75 1.90 2.1 2.2 2.5 2.6 2.6 3.0 2.9 2.8 2.6 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN71M2 |
13 15 13 15 |
|
47 50 57 64 75 92 107 115 132 140 159 179 211 227 267 295 362 |
90 84 75 67 57 50 43 40 35 33 30 26 22 21 18 16 13 |
30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.13* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
2670 2660 2620 2580 2520 2250 2210 2180 2140 2110 2060 2010 1950 1900 1830 1790 1700 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.25 1.00 1.15 1.20 1.35 1.40 1.55 1.70 1.90 1.65 1.90 2.0 2.4 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN80MK4 |
16 17 15 17 |
|
98 111 126 142 155 182 211 226 259 276 313 353 415 |
44 39 35 33 30 26 22 21 18 17 15 14 12 |
28.76 25.38* 22.50* 19.89 18.24* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* |
2400 2340 2290 2110 2070 2010 1950 1920 1860 1830 1770 1720 1650 |
1.45 1.55 1.60 1.35 1.45 1.60 1.85 1.90 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN71M2 |
13 15 13 15 |
|
PN = 0.75 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.0 |
4750 4170 3590 3210 2630 2490 2150 1950 |
1223 1070 928 824 714 626 538 484 |
23200 32100 34000 34600 35500 35600 36000 36200 |
0.90 1.05 1.20 1.35 1.65 1.75 2.0 2.2 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN80M4 |
175 210 170 195 |
|
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.0 |
4700 4120 3550 3130 2240 2380 2040 1850 |
1223 1070 928 824 714 626 538 484 |
24000 32700 34100 34800 35900 35800 36100 36300 |
0.90 1.00 1.20 1.35 1.90 1.75 2.1 2.3 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN80M4 |
175 210 170 195 |
|
1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 3.3 4.5 |
3120 2840 2490 2190 1990 1590 1210 |
930 831 719 624 558 435 323 |
14500 24900 27500 28100 28500 29100 29500 |
0.95 1.05 1.20 1.35 1.50 1.80 2.4 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN80M4 |
115 135 115 130 |
|
1.4 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 3.3 4.5 |
2940 2700 2440 2130 1860 1680 1350 1030 |
1032 930 831 719 624 558 435 323 |
22000 27000 27600 28200 28700 28900 29400 29700 |
0.85 0.90 1.00 1.15 1.35 1.50 1.80 2.3 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN80M4 |
115 135 115 130 |
|
3.3 3.7 4.4 5.0 5.8 6.6 |
1680 1500 1280 1160 1010 900 |
438 389 327 289 250 219 |
10400 11300 12400 13000 13800 14400 |
0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 1.60 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN80M4 |
67 77 66 73 |
|
4.4 5.0 5.8 6.6 |
1200 1080 940 830 |
327 289 250 219 |
12300 13300 14200 14800 |
1.05 1.15 1.35 1.50 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN80M4 |
67 77 66 73 |
|
3.3 3.7 4.3 4.7 |
1730 1560 1360 1250 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 |
28900 29100 29300 29500 |
1.70 1.90 2.2 2.4 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN90S6 |
99 120 96 110 |
|
5.0 5.6 |
1180 1070 |
288.00* 258.18 |
29500 29600 |
2.5 2.7 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN80M4 |
94 115 91 105 |
|
3.3 3.7 4.3 4.7 |
1460 1320 1160 1060 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 |
29200 29400 29500 29600 |
1.70 1.85 2.1 2.2 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN90S6 |
99 120 96 110 |
|
5.0 5.6 6.5 7.1 |
1010 910 800 735 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 |
29700 29800 29800 29900 |
2.3 2.5 2.9 3.1 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN80M4 |
94 115 91 105 |
|
3.7 4.3 4.5 5.1 5.9 |
1480 1320 1260 1130 970 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* |
12500 13100 13400 14000 14600 |
1.00 1.15 1.20 1.35 1.55 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN90S6 |
63 72 62 69 |
|
5.6 6.4 6.7 7.6 8.9 9.7 11 12 |
1020 910 870 770 660 610 535 510 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* |
14400 14900 15100 15500 15700 15700 15700 15700 |
1.45 1.65 1.75 1.95 2.3 2.5 2.8 2.9 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN80M4 |
58 67 57 64 |
|
4.3 4.5 5.1 5.9 |
1100 1050 940 820 |
225.26 214.00* 189.09 161.60* |
13100 13500 14200 14800 |
1.15 1.20 1.35 1.55 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN90S6 |
63 72 62 69 |
|
5.6 6.4 6.7 7.6 8.9 9.7 11 12 13 |
860 760 730 650 565 520 465 440 390 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* 107.83 |
14600 15100 15200 15500 15800 16000 16000 16000 16000 |
1.50 1.65 1.75 1.95 2.2 2.4 2.6 2.7 3.0 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN80M4 |
58 67 57 64 |
|
7.6 8.0 9.1 11 12 13 14 17 19 22 23 26 |
735 700 620 530 480 425 405 345 335 290 280 245 |
190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 106.75* 100.80* 85.83 75.06 65.63 62.35* 54.70 |
9630 9810 10200 10700 11000 11200 11200 11200 10500 10200 10100 9770 |
0.85 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.60 1.90 2.2 2.5 2.6 2.9 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN80M4 |
37 43 38 42 |
|
7.6 8.0 9.1 11 12 13 14 17 19 22 23 26 31 |
600 575 510 440 405 360 340 295 300 265 250 220 190 |
190.11 180.60* 158.45 134.40* 121.33 106.75* 100.80* 85.83 75.06 65.63 62.35* 54.70 46.40* |
7850 8140 8750 9310 9570 9830 9930 10100 10100 10300 10300 10200 9740 |
0.85 0.90 1.00 1.20 1.30 1.45 1.50 1.75 1.60 1.80 1.90 2.2 2.5 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN80M4 |
37 43 38 42 |
|
13 14 17 18 20 22 25 |
420 395 335 355 310 290 255 |
71.75* 67.20* 56.61 54.59 47.32 44.22* 38.23 |
4420 6040 6750 6520 6990 7160 7460 |
0.90 0.90 1.00 1.05 1.20 1.25 1.45 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN90S6 |
30 34 30 33 |
|
13 15 17 20 21 25 26 30 33 38 44 50 58 62 71 82 87 |
430 370 330 285 265 225 240 210 196 170 145 130 111 104 95 82 77 |
110.73 94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 56.61 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* |
2770 6380 6800 7230 7370 7650 7550 7740 7810 7810 7520 7310 7020 6900 6430 6200 6100 |
0.85 0.95 1.00 1.15 1.15 1.30 1.50 1.65 1.70 1.90 2.1 2.2 2.5 2.6 2.4 2.7 2.9 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN80M4 |
26 30 26 28 |
|
13 14 17 20 22 |
345 325 280 275 260 |
71.75* 67.20* 56.61 47.32 44.22* |
6650 6850 7270 7280 7410 |
0.85 0.90 1.10 1.00 1.05 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN90S6 |
30 34 30 33 |
|
13 15 17 20 21 26 30 33 38 44 50 58 62 71 82 87 101 |
350 305 275 240 225 215 189 177 155 132 119 102 96 89 78 73 63 |
110.73 94.08* 84.00* 71.75* 67.20* 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* 14.24 |
6560 7040 7290 7560 7650 7700 7850 7910 7910 7590 7370 7070 6950 6450 6230 6120 5890 |
0.85 0.95 1.05 1.20 1.25 1.15 1.30 1.40 1.60 1.85 2.1 2.4 2.6 1.90 2.2 2.3 2.7 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN80M4 |
26 30 26 28 |
|
26 30 33 38 44 50 58 62 71 82 87 101 119 133 |
240 210 195 169 144 129 111 104 95 82 77 67 57 51 |
54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* |
4250 4360 4340 4280 4190 4120 4020 3970 3590 3520 3480 3390 3280 3210 |
0.85 0.95 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.60 1.70 1.90 2.0 2.3 2.6 2.8 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN80M4 |
22 26 23 25 |
|
30 33 38 44 50 58 62 71 82 87 101 119 133 156 167 198 225 267 302 360 |
186 175 153 131 118 101 95 89 77 73 63 54 48 41 39 33 29 25 22 18 |
47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
4520 4490 4400 4290 4210 4090 4030 3630 3550 3510 3410 3300 3220 3110 3060 2940 2830 2700 2620 2500 |
0.85 0.90 1.00 1.20 1.30 1.55 1.60 1.25 1.40 1.50 1.75 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 2.6 3.0 3.3 3.3 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN80M4 |
22 26 23 25 |
|
50 57 64 75 93 108 115 132 141 160 180 212 227 267 296 363 |
127 113 100 85 72 62 58 51 48 42 38 32 30 25 23 19 |
28.76 25.38* 22.50* 19.13* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
2140 2170 2180 2180 1930 1930 1930 1910 1900 1880 1850 1810 1760 1720 1680 1620 |
0.85 0.90 0.95 1.05 1.05 1.20 1.25 1.45 1.50 1.65 1.75 1.90 1.85 2.0 2.1 2.4 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN80M4 |
19 20 19 20 |
|
51 56 65 76 81 93 99 112 127 149 184 213 229 262 279 316 357 420 |
125 115 98 85 79 69 65 57 51 43 37 32 30 26 24 21 19 16 |
55.93 51.30* 43.68 37.66 35.10* 30.68 28.76 25.38* 22.50* 19.13* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* |
2150 2170 2190 2180 2180 2160 2150 2120 2090 2040 1850 1810 1780 1740 1720 1680 1640 1580 |
0.85 0.85 0.95 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30 1.40 1.35 1.85 1.90 1.95 2.2 2.2 2.2 2.1 1.90 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN80MS2 |
19 20 19 20 |
|
75 115 132 141 160 180 212 227 267 296 363 |
78 55 48 45 40 36 31 29 24 22 18 |
19.13* 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
2260 1960 1940 1930 1900 1870 1820 1780 1730 1690 1620 |
0.90 0.85 1.00 1.05 1.15 1.25 1.40 1.20 1.40 1.50 1.75 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN80M4 |
19 20 19 20 |
|
149 184 213 229 262 279 316 357 420 |
41 35 30 28 25 23 21 18 16 |
19.13* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* |
2070 1860 1820 1800 1750 1730 1690 1640 1580 |
1.10 1.20 1.35 1.40 1.55 1.65 1.75 1.90 1.85 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN80MS2 |
19 20 19 20 |
|
PN = 1.1 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
1.8 2.0 2.3 2.7 3.0 3.5 |
4710 3860 3660 3160 2870 2510 |
824 714 626 538 484 420 |
24000 33500 33900 34700 35100 35600 |
0.90 1.10 1.20 1.35 1.50 1.70 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN90S4 |
180 215 175 200 |
|
1.8 2.0 2.3 2.7 3.0 3.5 |
4590 3290 3490 3010 2720 2360 |
824 714 626 538 484 420 |
25600 34500 34200 34900 35400 35800 |
0.90 1.30 1.20 1.40 1.55 1.80 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN90S4 |
180 215 175 200 |
|
2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 4.5 5.2 5.7 6.6 7.1 |
3230 2930 2580 2350 2060 1790 1560 1530 1340 1260 |
624 558 485 435 378 323 281 255 222 205 |
5620 22200 27300 27800 28300 28800 29100 29100 29300 29400 |
0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 1.60 1.85 1.70 2.0 2.1 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90S4 |
120 145 120 135 |
|
2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 4.5 5.2 5.7 6.6 7.1 |
2740 2480 2180 1980 1740 1520 1330 1420 1250 1170 |
624 558 485 435 378 323 281 255 222 205 |
26500 27500 28100 28500 28800 29100 29400 29200 29400 29500 |
0.90 1.00 1.15 1.25 1.40 1.60 1.80 1.40 1.60 1.70 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN90S4 |
120 145 120 135 |
|
5.0 5.8 6.6 |
1700 1480 1310 |
289 250 219 |
10400 11500 12300 |
0.85 0.95 1.10 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
R37 |
DRN90S4 |
73 82 72 79 |
|
6.6 |
1210 |
219 |
12200 |
1.05 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
R37 |
DRN90S4 |
73 82 72 79 |
|
3.3 3.7 4.1 |
2600 2400 2130 |
286.40* 262.22 231.67 |
35500 35700 36000 |
1.65 1.80 2.0 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN90L6 |
160 195 155 180 |
|
3.3 3.7 4.1 |
2230 2060 1840 |
286.40* 262.22 231.67 |
35900 36100 36300 |
1.90 2.0 2.3 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN90L6 |
160 195 155 180 |
|
3.3 3.7 4.3 4.7 |
2530 2290 2000 1830 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 |
27400 27900 28400 28700 |
1.15 1.30 1.50 1.60 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN90L6 |
100 125 99 115 |
|
5.1 5.6 6.5 7.2 8.1 9.6 |
1720 1550 1350 1230 1100 930 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 |
28900 29100 29400 29500 29600 29700 |
1.70 1.90 2.1 2.3 2.5 2.9 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN90S4 |
99 120 96 110 |
|
3.7 4.3 4.7 |
1940 1690 1560 |
258.18 222.40* 202.96 |
28500 28900 29100 |
1.25 1.40 1.55 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN90L6 |
100 125 99 115 |
|
5.1 5.6 6.5 7.2 8.1 9.6 |
1470 1330 1160 1070 950 810 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 |
29200 29400 29500 29600 29700 29800 |
1.55 1.70 1.95 2.1 2.3 2.6 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN90S4 |
99 120 96 110 |
|
5.7 6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 13 15 17 |
1490 1320 1260 1120 960 880 780 740 650 585 515 |
256.47 225.26 214.00* 189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 |
12500 13200 13400 14000 14700 15000 15500 15600 15700 15700 15400 |
1.00 1.15 1.20 1.35 1.55 1.70 1.90 2.0 2.3 2.5 2.7 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN90S4 |
63 72 62 69 |
|
6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 13 15 17 |
1110 1060 950 820 760 675 640 565 515 455 |
225.26 214.00* 189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 |
13100 13400 14100 14800 15100 15500 15600 15800 16000 16000 |
1.15 1.20 1.35 1.55 1.65 1.80 1.85 2.1 2.2 2.4 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN90S4 |
63 72 62 69 |
|
11 12 14 14 17 19 19 22 23 27 31 35 39 42 |
770 700 585 620 500 455 485 425 405 355 300 275 240 230 |
134.40* 121.33 100.80* 106.75* 85.83 78.00* 75.06 65.63 62.35* 54.70 46.40* 41.89 36.85 34.80* |
9440 9820 10400 10200 10400 10200 9570 9380 9300 9090 8800 8620 8380 8270 |
0.85 0.90 1.10 1.05 1.30 1.45 1.50 1.70 1.80 2.0 2.3 2.5 2.7 2.8 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN90S4 |
43 50 44 48 |
|
12 14 14 17 19 22 23 27 31 35 39 42 49 |
585 495 520 430 390 385 365 325 275 250 220 210 180 |
121.33 100.80* 106.75* 85.83 78.00* 65.63 62.35* 54.70 46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 |
8020 8890 8660 9400 9640 9690 9750 9500 9170 8970 8700 8590 8260 |
0.90 1.05 1.00 1.20 1.30 1.25 1.30 1.50 1.75 1.90 2.2 2.3 2.7 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN90S4 |
43 50 44 48 |
|
20 22 26 27 31 33 38 45 50 59 63 74 83 88 102 120 |
410 385 325 350 305 285 245 210 188 161 151 127 120 112 97 82 |
71.75* 67.20* 56.61 54.59 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* |
5330 6140 6830 6590 7050 7220 7230 7010 6860 6630 6540 6290 5830 5750 5570 5360 |
0.80 0.80 0.90 1.05 1.15 1.20 1.30 1.45 1.55 1.70 1.80 1.95 1.90 2.0 2.3 2.7 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN90S4 |
32 35 31 34 |
|
20 22 26 31 33 38 45 50 59 63 74 83 88 102 120 135 158 |
345 325 280 275 255 225 192 173 149 140 119 113 106 92 78 70 60 |
71.75* 67.20* 56.61 47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* |
6620 6830 7260 7300 7430 7360 7120 6950 6710 6610 6340 5860 5780 5590 5380 5230 5030 |
0.85 0.85 0.95 0.90 0.95 1.10 1.25 1.40 1.65 1.75 1.80 1.50 1.60 1.85 2.2 2.4 2.8 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN90S4 |
32 35 31 34 |
|
45 50 59 63 72 74 83 88 102 120 135 158 168 200 227 270 306 364 |
210 188 161 151 138 127 120 112 97 82 74 63 59 50 44 37 33 28 |
32.48* 29.00* 24.77 23.20* 20.33 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
3600 3590 3560 3540 3090 3480 3080 3070 3030 2980 2930 2860 2830 2740 2650 2550 2480 2380 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.15 1.25 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.1 2.2 2.2 2.7 2.8 2.8 2.7 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN90S4 |
28 32 29 31 |
|
50 59 63 74 83 88 102 120 135 158 168 200 227 270 306 364 |
171 147 138 117 113 105 92 78 70 60 56 48 42 36 32 27 |
29.00* 24.77 23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
3720 3660 3630 3550 3120 3110 3070 3010 2960 2880 2850 2750 2660 2560 2490 2390 |
0.90 1.05 1.10 1.25 1.00 1.05 1.20 1.40 1.55 1.80 1.95 2.2 1.80 2.1 2.3 2.3 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN90S4 |
28 32 29 31 |
|
99 113 127 150 184 214 229 262 280 317 358 421 721 |
95 84 74 63 54 46 43 38 36 31 28 24 14 |
28.76 25.38* 22.50* 19.13* 15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 3.97 |
1780 1800 1800 1790 1590 1590 1580 1560 1550 1530 1500 1460 1300 |
0.80 0.90 0.95 0.90 1.25 1.30 1.35 1.55 1.50 1.45 1.40 1.30 1.45 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN80M2 |
19 20 19 20 |
|
109 117 133 142 161 182 214 230 270 299 367 |
91 85 74 70 61 55 46 43 37 33 27 |
13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
960 1080 1280 1360 1500 1590 1590 1550 1530 1520 1480 |
0.85 0.85 1.00 1.05 1.15 1.20 1.30 1.30 1.40 1.45 1.60 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN90S4 |
25 26 25 26 |
|
182 214 230 270 299 367 |
52 44 42 35 32 26 |
8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
1620 1610 1570 1550 1530 1490 |
0.85 0.95 0.85 0.95 1.05 1.20 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN90S4 |
25 26 25 26 |
|
214 229 262 280 317 358 421 |
44 41 36 34 30 27 23 |
13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* |
1610 1600 1580 1570 1540 1510 1470 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.20 1.30 1.25 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN80M2 |
19 20 19 20 |
|
PN = 1.5 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
2.3 2.7 3.0 3.5 3.9 4.5 |
5000 4330 3930 3430 3110 2740 |
626 538 484 420 376 327 |
12800 30000 33300 34300 34800 35300 |
0.85 1.00 1.10 1.25 1.40 1.55 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN90L4 |
185 220 180 205 |
|
2.1 2.3 2.7 3.0 3.5 3.9 4.5 |
4490 4780 4110 3720 3230 2920 2560 |
714 626 538 484 420 376 327 |
30600 22600 32800 33700 34600 35100 35500 |
0.95 0.90 1.00 1.15 1.30 1.45 1.65 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN90L4 |
185 220 180 205 |
|
3.4 3.9 4.5 5.2 5.7 6.6 7.1 |
3220 2830 2450 2140 2100 1840 1720 |
435 378 323 281 255 222 205 |
7490 25300 27600 28200 28200 28700 28800 |
0.90 1.05 1.20 1.35 1.25 1.45 1.50 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
3.0 3.4 3.9 4.5 5.2 5.7 6.6 7.1 |
2990 2720 2390 2080 1830 1950 1710 1600 |
485 435 378 323 281 255 222 205 |
20100 27000 27700 28300 28700 28500 28900 29000 |
0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 1.00 1.15 1.25 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
R57 |
DRN90L4 |
125 145 125 140 |
|
3.4 3.7 4.2 4.9 |
3540 3260 2900 2480 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 |
34100 34600 35100 35700 |
1.20 1.30 1.50 1.75 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN100L6 |
170 205 165 195 |
|
5.1 5.6 6.3 7.4 |
2380 2180 1940 1650 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 |
35800 36000 36200 36500 |
1.80 1.95 2.2 2.6 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN90L4 |
160 195 155 180 |
|
3.4 3.7 4.2 4.9 |
3030 2790 2490 2150 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 |
34900 35300 35600 36000 |
1.40 1.50 1.70 1.95 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN100L6 |
170 205 165 195 |
|
5.1 5.6 6.3 7.4 |
2060 1900 1700 1460 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 |
36100 36300 36400 36600 |
1.95 2.1 2.4 2.7 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN90L4 |
160 195 155 180 |
|
3.7 4.3 4.7 5.3 |
3110 2710 2490 2230 |
258.18 222.40* 202.96 180.00* |
14800 27000 27500 28000 |
0.95 1.10 1.20 1.30 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN100L6 |
115 135 110 125 |
|
5.1 5.7 6.6 7.2 8.1 9.7 11 12 13 15 |
2340 2110 1830 1670 1490 1260 1160 1030 930 830 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 |
27800 28300 28700 28900 29200 29400 29500 29700 29800 29800 |
1.25 1.40 1.55 1.70 1.85 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN90L4 |
100 125 99 115 |
|
3.7 4.3 4.7 5.3 |
2630 2300 2120 1900 |
258.18 222.40* 202.96 180.00* |
27200 27900 28200 28600 |
0.90 1.05 1.10 1.25 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN100L6 |
115 135 110 125 |
|
5.1 5.7 6.6 7.2 8.1 9.7 11 12 13 15 |
1990 1800 1570 1450 1300 1110 1020 920 820 745 |
288.00* 258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 |
28500 28800 29100 29200 29400 29600 29700 29800 29800 29900 |
1.15 1.25 1.45 1.55 1.70 1.95 2.1 2.3 2.4 2.6 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN90L4 |
100 125 99 115 |
|
6.5 6.8 7.7 9.0 9.9 11 12 14 15 17 19 20 22 23 26 27 30 |
1790 1710 1520 1310 1200 1060 1010 880 795 700 680 645 550 570 470 490 450 |
225.26 214.00* 189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 75.09 71.33 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 |
11200 11500 12300 13200 13700 14300 14500 15000 15000 14600 13600 13500 13900 13200 13400 12700 12500 |
0.85 0.90 1.00 1.15 1.25 1.40 1.50 1.65 1.80 2.0 2.0 2.1 2.4 2.3 2.6 2.7 2.9 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN90L4 |
66 76 65 72 |
|
7.7 9.0 9.9 11 12 14 15 17 19 20 22 23 26 27 30 34 |
1290 1110 1030 910 870 770 700 620 625 595 490 530 425 455 420 370 |
189.09 161.60* 148.15 130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 75.09 71.33 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 43.33 |
11500 13000 13600 14300 14600 15000 15300 15300 14100 13900 14400 13600 13900 13100 12900 12500 |
1.00 1.15 1.20 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.75 1.85 2.1 2.1 2.3 2.4 2.6 3.0 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN90L4 |
66 76 65 72 |
|
14 17 19 22 23 27 31 35 40 42 49 54 60 63 72 85 94 |
795 680 620 575 550 480 410 370 325 310 265 240 225 215 189 161 145 |
100.80* 85.83 78.00* 65.63 62.35* 54.70 46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 26.93 24.44 23.22* 20.37 17.28* 15.60* |
9320 9400 9320 8470 8430 8320 8150 8030 7860 7780 7550 7400 6800 6740 6580 6370 6240 |
0.80 0.95 1.05 1.25 1.30 1.45 1.65 1.80 2.0 2.1 2.4 2.5 1.85 1.95 2.3 2.6 2.8 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN90L4 |
46 53 47 52 |
|
17 19 22 23 27 31 35 40 42 49 54 60 63 72 85 94 106 |
580 535 520 495 440 375 340 300 285 245 225 215 205 180 153 139 123 |
85.83 78.00* 65.63 62.35* 54.70 46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 26.93 24.44 23.22* 20.37 17.28* 15.60* 13.73* |
8060 8560 8670 8880 8770 8550 8400 8200 8110 7850 7690 7040 6970 6800 6580 6430 6250 |
0.90 1.00 0.90 0.95 1.10 1.30 1.40 1.60 1.70 1.95 2.2 1.60 1.65 1.90 2.2 2.5 2.8 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN90L4 |
46 53 47 52 |
|
31 33 38 45 50 59 63 75 83 89 103 121 135 158 |
415 385 335 285 255 220 205 173 163 152 132 112 100 86 |
47.32 44.22* 38.23 32.48* 29.00* 24.77 23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* |
5120 6130 6580 6460 6360 6210 6140 5950 5410 5360 5230 5070 4960 4790 |
0.85 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.30 1.45 1.40 1.50 1.70 2.0 2.3 2.3 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN90L4 |
35 39 35 37 |
|
45 50 59 63 75 83 89 103 121 135 158 |
260 235 200 190 161 153 144 125 107 95 82 |
32.48* 29.00* 24.77 23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* |
6610 6490 6310 6230 6020 5460 5400 5260 5100 4980 4810 |
0.95 1.05 1.20 1.30 1.35 1.10 1.15 1.35 1.60 1.75 2.1 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN90L4 |
35 39 35 37 |
|
63 75 83 89 103 121 135 158 169 201 228 271 307 365 |
205 173 162 152 132 112 100 86 80 68 60 50 45 37 |
23.20* 19.54 17.62 16.47* 14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
3060 3070 2480 2610 2640 2640 2630 2600 2590 2530 2460 2390 2340 2260 |
0.80 0.90 0.95 1.00 1.15 1.30 1.40 1.55 1.65 1.60 1.95 2.1 2.0 2.0 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN90L4 |
31 35 32 34 |
|
103 121 135 158 169 201 228 271 307 365 |
124 106 95 82 77 65 58 49 43 36 |
14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
2680 2680 2660 2630 2610 2550 2470 2400 2350 2270 |
0.90 1.05 1.15 1.35 1.40 1.60 1.30 1.50 1.65 1.70 |
S47 SF47 SA47 SAF47 |
- |
DRN90L4 |
31 35 32 34 |
|
162 183 215 231 271 300 368 |
83 74 63 59 50 45 37 |
9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
620 820 1030 940 1120 1210 1320 |
0.85 0.90 0.95 0.95 1.00 1.05 1.20 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN90L4 |
28 29 28 29 |
|
187 217 233 267 284 322 364 428 459 540 598 733 |
72 62 58 51 48 42 37 32 30 25 23 19 |
15.53 13.39 12.48* 10.91 10.23 9.02* 8.00* 6.80* 6.33 5.38 4.86* 3.97 |
850 1040 1120 1250 1300 1360 1350 1340 1300 1280 1260 1220 |
0.95 0.95 1.00 1.15 1.15 1.10 1.05 1.00 1.30 1.25 1.20 1.10 |
S37p SF37p SA37p SAF37p |
- |
DRN90S2 |
25 26 25 26 |
|
322 364 428 |
41 36 31 |
9.02* 8.00* 6.80* |
1380 1370 1350 |
0.90 0.95 0.95 |
S37 SF37 SA37 SAF37 |
- |
DRN90S2 |
25 26 25 26 |
|
PN = 2.2 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
3.9 4.4 5.1 5.8 |
4620 4070 3600 3160 |
376 327 287 252 |
25700 33000 34000 34700 |
0.95 1.05 1.20 1.35 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN100LS4 |
190 220 185 210 |
|
3.5 3.9 4.4 5.1 5.8 |
4810 4340 3810 3360 2950 |
420 376 327 287 252 |
22200 29600 33600 34400 35000 |
0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN100LS4 |
190 220 185 210 |
|
3.7 4.2 5.0 5.4 6.0 |
4720 4200 3590 3320 2970 |
262.22 231.67 196.52 180.95 161.74 |
26000 32800 34000 34500 35000 |
0.90 1.00 1.20 1.30 1.45 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN112M6 |
180 215 175 200 |
|
5.1 5.5 6.3 7.4 8.0 9.0 10 11 12 |
3510 3230 2860 2440 2250 2020 1820 1650 1460 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 |
34100 34600 35200 35700 35900 36200 36300 36500 36600 |
1.20 1.35 1.50 1.75 1.90 2.1 2.4 2.6 2.9 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN100LS4 |
165 200 160 185 |
|
3.4 3.7 4.2 5.0 |
4390 4050 3620 3110 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 |
32200 33100 33900 34800 |
0.95 1.05 1.15 1.35 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN112M6 |
180 215 175 200 |
|
5.1 5.5 6.3 7.4 8.0 9.0 10 11 12 14 16 |
3050 2810 2510 2150 2000 1800 1630 1480 1330 1200 1030 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* |
34900 35200 35600 36000 36200 36300 36500 36600 36700 36800 36900 |
1.30 1.40 1.60 1.85 1.95 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN100LS4 |
165 200 160 185 |
|
5.6 6.5 7.1 8.1 9.6 10 12 13 15 17 18 19 21 23 |
3110 2700 2470 2200 1860 1710 1530 1370 1230 1070 1100 960 950 870 |
258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 86.15 81.76 77.14 70.43 64.27 |
14900 27100 27600 28100 28700 28900 29100 29300 29500 29600 29600 29700 29700 29800 |
0.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.55 1.70 1.85 2.0 2.2 2.2 2.4 2.5 2.7 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN100LS4 |
105 130 105 120 |
|
5.6 6.5 7.1 8.1 9.6 10 12 13 15 17 18 19 21 23 25 |
2660 2320 2140 1920 1630 1510 1350 1220 1100 970 1030 870 890 820 730 |
258.18 222.40* 202.96 180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 86.15 81.76 77.14 70.43 64.27 57.00* |
27100 27900 28200 28600 29000 29200 29300 29500 29600 29700 29600 29800 29800 29800 29900 |
0.85 1.00 1.05 1.15 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80 1.95 1.55 2.1 1.80 1.95 2.2 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN100LS4 |
105 130 105 120 |
|
9.8 11 12 13 15 17 19 22 23 25 27 29 33 35 40 45 51 63 69 |
1780 1560 1480 1300 1180 1040 920 810 840 695 725 665 585 555 485 435 385 315 290 |
148.15 130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 75.20* 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 22.89 20.99 |
11300 12100 12500 13200 13500 13300 13100 12800 11900 12500 11600 11500 11300 11200 10900 10700 10400 9300 9150 |
0.85 0.95 1.00 1.15 1.20 1.35 1.45 1.60 1.55 1.75 1.80 1.95 2.1 2.2 2.5 2.7 3.0 2.7 2.8 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN100LS4 |
70 80 69 76 |
|
11 12 13 15 17 19 22 23 25 27 29 33 35 40 45 51 58 63 69 |
1350 1290 1140 1030 910 810 725 785 625 675 620 545 520 455 415 365 325 305 280 |
130.00* 123.20* 107.83 97.14 85.22 75.20* 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.89 20.99 |
9150 11500 12800 13600 14100 13800 13500 12400 13000 12100 11900 11700 11500 11200 11000 10700 10400 9550 9390 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.20 1.30 1.45 1.40 1.60 1.65 1.75 2.0 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 2.3 2.5 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN100LS4 |
70 80 69 76 |
|
21 27 31 35 39 42 49 54 62 71 84 93 106 112 131 145 167 |
795 715 605 550 485 455 390 355 305 280 240 215 189 178 152 138 120 |
67.57 54.70 46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 26.93 23.33 20.37 17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 |
7840 6990 7020 7010 6970 6940 6830 6750 6620 5910 5810 5730 5610 5560 5400 5300 5150 |
0.80 1.00 1.10 1.20 1.35 1.40 1.60 1.70 1.70 1.55 1.75 1.90 2.1 2.2 2.5 2.6 2.9 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN100LS4 |
50 57 51 55 |
|
31 35 39 42 49 54 62 71 84 93 106 112 131 145 167 |
555 505 445 420 360 330 290 265 225 205 181 171 146 133 116 |
46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 26.93 23.33 20.37 17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 |
7480 7430 7350 7300 7160 7060 6900 6130 6010 5920 5800 5740 5570 5470 5300 |
0.85 0.95 1.10 1.15 1.35 1.45 1.65 1.30 1.50 1.65 1.90 2.0 2.3 2.6 2.9 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN100LS4 |
50 57 51 55 |
|
59 63 74 102 120 134 157 168 199 227 269 305 363 |
325 305 255 194 165 148 126 118 100 88 74 66 55 |
24.77 23.20* 19.54 14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
5470 5450 5370 4650 4580 4520 4420 4380 4250 4100 3960 3860 3710 |
0.85 0.90 1.00 1.15 1.35 1.50 1.55 1.60 1.55 1.75 2.0 1.95 1.95 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN100LS4 |
39 43 39 41 |
|
102 120 134 157 168 199 227 269 305 363 |
184 158 141 121 114 96 85 72 64 54 |
14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
4700 4630 4560 4450 4400 4270 4120 3980 3870 3720 |
0.90 1.05 1.20 1.40 1.45 1.50 1.15 1.30 1.45 1.65 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN100LS4 |
39 43 39 41 |
|
120 134 157 168 199 212 227 269 305 363 |
165 148 126 118 100 94 88 74 66 55 |
12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.83 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
1500 1740 2020 2110 2180 2130 2130 2120 2100 2060 |
0.90 0.95 1.05 1.10 1.10 1.25 1.35 1.40 1.40 1.35 |
S47p SF47p SA47p SAF47p |
- |
DRN100LS4 |
35 39 36 38 |
|
PN = 3.0 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
5.1 5.8 6.7 7.1 |
4900 4310 3770 3540 |
287 252 219 205 |
18500 30600 33700 34100 |
0.90 1.00 1.15 1.20 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN100L4 |
195 230 190 215 |
|
5.1 5.8 6.7 7.1 |
4580 4020 3520 3310 |
287 252 219 205 |
26000 33100 34100 34500 |
0.90 1.05 1.20 1.25 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN100L4 |
195 230 190 215 |
|
5.1 5.6 6.3 7.4 8.1 9.0 10 11 12 14 16 18 |
4770 4380 3890 3310 3060 2740 2470 2240 1990 1800 1530 1500 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 80.85 |
24200 32400 33400 34500 34900 35300 35700 35900 36200 36300 36600 36600 |
0.90 1.00 1.10 1.30 1.40 1.55 1.75 1.90 2.2 2.4 2.7 2.5 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN100L4 |
170 205 165 195 |
|
5.1 5.6 6.3 7.4 8.1 9.0 10 11 12 14 16 18 |
4140 3820 3410 2930 2710 2440 2210 2020 1800 1640 1400 1420 |
286.40* 262.22 231.67 196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 80.85 |
32900 33600 34300 35100 35400 35700 36000 36200 36300 36500 36600 36600 |
0.95 1.05 1.15 1.35 1.45 1.55 1.70 1.80 1.95 2.1 2.3 2.3 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN100L4 |
170 205 165 195 |
|
8.1 9.6 10 12 13 15 17 18 19 21 23 26 30 33 37 |
2990 2530 2330 2070 1860 1670 1450 1500 1300 1300 1180 1050 890 810 725 |
180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 86.15 81.76 77.14 70.43 64.27 57.00* 47.91 44.03 39.10 |
20100 27400 27900 28300 28700 28900 29200 29100 29400 29400 29500 29600 29800 29800 29900 |
0.95 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.60 1.65 1.75 1.85 2.0 2.2 2.6 2.7 3.0 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN100L4 |
115 135 110 125 |
|
8.1 9.6 10 12 13 15 17 18 19 21 23 26 30 33 37 42 |
2600 2220 2050 1840 1650 1500 1310 1400 1180 1220 1110 990 840 775 690 620 |
180.00* 151.30 139.05 123.48 110.40* 99.26 86.15 81.76 77.14 70.43 64.27 57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* |
27300 28100 28400 28700 29000 29200 29400 29300 29500 29500 29600 29700 29800 29900 29900 29900 |
0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.45 1.15 1.55 1.30 1.45 1.60 1.90 2.1 2.3 2.6 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN100L4 |
115 135 110 125 |
|
14 15 17 19 22 23 26 27 29 34 35 41 45 51 58 64 69 79 83 95 106 |
1770 1600 1410 1240 1100 1150 940 980 900 795 750 660 595 520 460 430 395 345 330 290 260 |
107.83 97.14 85.22 75.20* 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.89 20.99 18.42 17.45 15.28 13.76 |
11300 11700 11700 11700 11600 10400 11400 10400 10300 10200 10200 10000 9900 9700 9500 8540 8450 8300 8230 8040 7890 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.15 1.15 1.30 1.30 1.40 1.60 1.65 1.85 2.0 2.2 2.4 1.95 2.1 2.3 2.4 2.7 2.9 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN100L4 |
77 87 77 83 |
|
17 19 22 23 26 27 29 34 35 41 45 51 58 64 69 79 83 95 106 121 137 |
1240 1110 990 1060 850 920 840 745 705 620 560 495 440 415 380 335 315 280 250 220 195 |
85.22 75.20* 66.67 63.03 56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.89 20.99 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 |
12000 12500 12300 10900 12000 10900 10800 10700 10600 10400 10200 10000 9790 8790 8690 8520 8450 8250 8090 7880 7670 |
0.90 0.95 1.05 1.05 1.15 1.20 1.30 1.50 1.55 1.75 1.95 2.1 2.3 1.70 1.85 2.1 2.2 2.6 2.8 3.3 3.7 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN100L4 |
77 87 77 83 |
|
31 35 40 42 49 54 62 71 84 93 106 112 132 145 168 193 |
820 745 655 620 530 480 415 380 325 290 255 240 205 188 163 142 |
46.40* 41.89 36.85 34.80* 29.63 26.93 23.33 20.37 17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 7.56* |
5730 5840 5940 5960 6000 5990 5960 5140 5150 5130 5090 5060 4980 4920 4810 4700 |
0.85 0.90 1.00 1.05 1.15 1.25 1.25 1.15 1.30 1.40 1.55 1.60 1.80 1.95 2.2 2.3 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN100L4 |
57 64 58 63 |
|
42 49 54 62 71 84 93 106 112 132 145 168 193 |
575 490 450 390 360 310 280 245 235 199 181 157 137 |
34.80* 29.63 26.93 23.33 20.37 17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 7.56* |
6370 6350 6330 6260 5360 5350 5320 5270 5240 5150 5080 4960 4840 |
0.85 1.00 1.05 1.25 0.95 1.10 1.20 1.40 1.45 1.70 1.90 2.1 2.2 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN100L4 |
57 64 58 63 |
|
102 120 135 158 169 200 213 228 270 306 364 |
265 225 200 172 161 136 128 120 101 89 75 |
14.24 12.10* 10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.83 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
3990 4020 4020 3990 3970 3900 3810 3780 3690 3620 3510 |
0.85 1.00 1.10 1.15 1.15 1.15 1.25 1.30 1.45 1.45 1.45 |
S57p SF57p SA57p SAF57p |
- |
DRN100L4 |
46 50 46 49 |
|
135 158 169 200 228 270 306 364 |
192 164 154 130 116 98 87 73 |
10.80* 9.23* 8.64* 7.28 6.40* 5.39 4.76 4.00* |
4060 4030 4000 3930 3810 3710 3630 3520 |
0.90 1.05 1.10 1.10 0.85 0.95 1.05 1.20 |
S57 SF57 SA57 SAF57 |
- |
DRN100L4 |
46 50 46 49 |
|
PN = 4.0 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
6.7 7.1 |
5010 4710 |
219 205 |
11700 24400 |
0.85 0.90 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
R57 |
DRN112M4 |
205 240 200 225 |
|
6.7 7.1 |
4680 4400 |
219 205 |
24500 28900 |
0.90 0.95 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
R57 |
DRN112M4 |
205 240 200 225 |
|
7.5 8.1 9.1 10 11 13 14 16 18 21 24 26 |
4390 4050 3630 3270 2970 2640 2390 2020 1990 1760 1490 1380 |
196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 80.85 71.43 60.59 55.79 |
32300 33100 33900 34500 35000 35500 35800 36100 36200 36400 36600 36700 |
1.00 1.05 1.20 1.30 1.45 1.65 1.80 2.0 1.85 2.3 2.7 2.8 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN112M4 |
180 215 175 200 |
|
6.3 7.5 8.1 9.1 10 11 13 14 16 18 21 24 26 |
4520 3880 3600 3240 2930 2670 2390 2170 1850 1880 1670 1420 1310 |
231.67 196.52 180.95 161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 80.85 71.43 60.59 55.79 |
30300 33400 34000 34600 35100 35400 35800 36000 36300 36300 36500 36600 36700 |
0.90 1.05 1.10 1.20 1.25 1.35 1.45 1.60 1.75 1.70 2.0 2.3 2.5 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN112M4 |
180 215 175 200 |
|
11 12 13 15 17 19 21 23 26 31 33 37 42 47 54 57 |
3090 2750 2460 2220 1930 1730 1720 1570 1390 1170 1080 960 860 770 670 640 |
139.05 123.48 110.40* 99.26 86.15 77.14 70.43 64.27 57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* |
16100 26700 27600 28100 28600 28900 28900 29100 29300 29500 29600 29700 29600 28900 27900 26500 |
0.85 0.95 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.65 1.90 2.1 2.3 2.4 2.6 2.9 2.3 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN112M4 |
125 145 120 135 |
|
12 13 15 17 19 21 23 26 31 33 37 42 47 54 57 |
2440 2190 1990 1740 1570 1610 1480 1320 1110 1020 910 820 740 645 615 |
123.48 110.40* 99.26 86.15 77.14 70.43 64.27 57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* |
27600 28100 28500 28800 29100 29000 29200 29400 29600 29700 29700 29700 28900 28000 26600 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.15 1.00 1.10 1.20 1.45 1.55 1.75 1.95 2.2 2.5 2.0 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN112M4 |
125 145 120 135 |
|
19 22 26 27 30 34 36 41 45 52 58 64 70 79 84 96 106 121 137 |
1650 1460 1250 1300 1200 1050 1000 870 790 690 610 570 525 460 435 380 345 300 265 |
75.20* 66.67 56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.89 20.99 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 |
9910 10000 10100 8810 8900 8970 8990 8980 8940 8860 8750 7600 7590 7540 7510 7410 7320 7190 7050 |
0.80 0.90 1.00 1.00 1.05 1.20 1.25 1.40 1.50 1.65 1.80 1.45 1.55 1.75 1.80 2.0 2.2 2.4 2.7 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN112M4 |
86 96 86 93 |
|
26 27 30 34 36 41 45 52 58 64 70 79 84 96 106 121 137 155 182 |
1130 1220 1120 990 940 820 745 655 580 545 505 440 420 370 335 295 260 230 197 |
56.92 53.87 49.38 43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.89 20.99 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
10800 9340 9390 9420 9410 9370 9300 9190 9060 7840 7820 7760 7720 7620 7520 7380 7230 7070 6850 |
0.90 0.90 1.00 1.10 1.15 1.35 1.45 1.60 1.75 1.30 1.40 1.60 1.70 1.95 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN112M4 |
86 96 86 93 |
|
49 54 63 72 85 94 107 113 133 146 169 194 |
700 640 555 480 430 385 340 320 275 250 215 188 |
29.63 26.93 23.33 20.30* 17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 7.56* |
4970 5060 5140 5180 3870 4220 4440 4450 4450 4440 4390 4330 |
0.90 0.95 0.95 0.95 0.95 1.05 1.15 1.20 1.35 1.45 1.60 1.75 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN112M4 |
67 73 68 72 |
|
85 94 107 113 133 146 169 194 |
410 370 325 310 265 240 210 182 |
17.28* 15.60* 13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 7.56* |
4060 4400 4620 4630 4620 4600 4540 4480 |
0.85 0.90 1.05 1.10 1.30 1.40 1.60 1.60 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN112M4 |
67 73 68 72 |
|
PN = 5.5 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
9.0 10 11 13 14 16 19 20 22 24 26 29 33 36 |
5000 4510 4090 3630 3290 2790 2440 2420 2040 2060 1900 1700 1530 1380 |
161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 78.26 71.43 65.45 60.59 55.79 49.87 44.89 40.65 |
12700 30700 33000 33900 34500 35300 35700 35700 36100 36100 36300 36400 36600 36700 |
0.85 0.95 1.05 1.20 1.30 1.45 1.60 1.70 1.70 1.95 2.1 2.3 2.4 2.6 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN132S4 |
190 225 185 215 |
|
9.0 10 11 13 14 16 19 20 22 24 26 29 33 36 |
4460 4040 3680 3290 2990 2560 2250 2300 1890 1960 1810 1620 1460 1330 |
161.74 145.60* 131.85 116.92 105.71 89.60* 78.26 71.43 65.45 60.59 55.79 49.87 44.89 40.65 |
31200 33100 33800 34500 35000 35600 35900 35900 36300 36200 36300 36500 36600 36700 |
0.85 0.90 1.00 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.70 1.80 2.0 2.3 2.5 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN132S4 |
190 225 185 215 |
|
17 19 23 26 30 33 37 42 46 54 57 68 74 84 93 104 120 |
2660 2380 1980 1920 1620 1490 1320 1180 1060 920 880 740 680 605 540 485 425 |
86.15 77.14 64.00* 57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* 21.43 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 |
27200 27700 28500 28500 29000 29200 29000 28400 27800 27000 25300 24500 24100 23500 23000 22500 21700 |
0.90 0.95 1.10 1.20 1.40 1.50 1.65 1.75 1.90 2.1 1.65 1.90 2.0 2.2 2.3 2.6 2.9 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN132S4 |
135 155 130 150 |
|
19 23 26 30 33 37 42 46 54 57 68 74 84 93 104 120 134 |
2160 1810 1810 1530 1410 1260 1130 1020 890 850 715 660 585 525 475 410 370 |
77.14 64.00* 57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* 21.43 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 |
28200 28700 28700 29100 29300 29100 28500 27900 27100 25400 24600 24200 23600 23000 22500 21800 21200 |
0.85 0.95 0.90 1.05 1.15 1.25 1.40 1.55 1.80 1.45 1.75 1.90 2.1 2.4 2.6 3.0 3.4 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN132S4 |
135 155 130 150 |
|
34 36 41 45 51 58 66 79 84 96 106 121 137 155 181 |
1450 1370 1200 1090 950 840 745 635 600 525 475 415 365 325 280 |
43.33 41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.22 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
7070 7180 7400 7520 7610 7650 7650 6030 6260 6480 6480 6450 6390 6320 6200 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.45 1.25 1.30 1.45 1.55 1.75 1.95 2.2 2.5 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN132S4 |
98 105 97 105 |
|
36 41 45 51 58 66 79 84 96 106 121 137 155 181 |
1290 1130 1030 900 800 710 610 580 510 460 405 355 315 270 |
41.07 35.94 32.38 28.41 25.07 22.22 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
7660 7830 7910 7970 7980 7950 6230 6470 6680 6670 6630 6570 6490 6360 |
0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.40 1.15 1.25 1.40 1.55 1.80 2.0 2.3 2.5 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN132S4 |
98 105 97 105 |
|
106 113 132 146 168 193 |
470 445 375 345 295 260 |
13.73* 12.96* 11.03 10.03 8.69 7.56* |
2100 2360 2980 3290 3680 3800 |
0.85 0.90 1.00 1.05 1.20 1.25 |
S67p SF67p SA67p SAF67p |
- |
DRN132S4 |
78 85 79 84 |
|
132 146 168 193 |
365 330 285 250 |
11.03 10.03 8.69 7.56* |
3120 3430 3820 3940 |
0.95 1.05 1.15 1.20 |
S67 SF67 SA67 SAF67 |
- |
DRN132S4 |
78 85 79 84 |
|
PN = 7.5 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
13 14 16 19 21 22 24 26 29 33 36 41 45 56 62 69 76 |
4930 4460 3790 3310 3290 2770 2790 2570 2300 2070 1880 1670 1510 1240 1110 1000 910 |
116.92 105.71 89.60* 78.26 71.43 65.45 60.59 55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 |
17200 31400 33600 34500 34500 35300 35200 35500 35800 36100 36300 35900 35200 32100 31400 30700 30100 |
0.85 0.95 1.10 1.20 1.25 1.25 1.40 1.50 1.65 1.80 1.90 2.1 2.3 2.1 2.3 2.6 2.9 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN132M4 |
210 245 205 230 |
|
14 16 19 21 22 24 26 29 33 36 41 45 56 62 69 76 |
4060 3470 3050 3120 2570 2660 2460 2200 1990 1800 1600 1450 1210 1080 980 890 |
105.71 89.60* 78.26 71.43 65.45 60.59 55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 |
33100 34200 34900 34800 35500 35400 35700 36000 36200 36300 36100 35300 32100 31400 30800 30100 |
0.85 0.95 1.00 1.05 1.15 1.25 1.35 1.50 1.65 1.85 2.1 2.2 2.2 2.4 2.7 2.9 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN132M4 |
210 245 205 230 |
|
26 31 33 38 42 47 54 58 68 75 84 94 104 120 134 162 186 |
2610 2200 2020 1790 1610 1440 1250 1190 1010 920 820 735 660 575 515 425 370 |
57.00* 47.91 44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* 21.43 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
27000 27700 27500 27100 26700 26300 25700 23600 23100 22800 22400 22000 21500 20900 20500 19700 19000 |
0.90 1.05 1.10 1.20 1.30 1.40 1.55 1.20 1.40 1.50 1.60 1.70 1.90 2.2 2.4 2.7 2.7 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN132M4 |
150 175 150 165 |
|
33 38 42 47 54 58 68 75 84 94 104 120 134 162 186 |
1920 1710 1530 1380 1200 1150 970 900 795 715 645 560 500 415 365 |
44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 25.50* 21.43 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
27800 27400 26900 26500 25800 23700 23200 22900 22400 22000 21600 21000 20500 19700 19100 |
0.85 0.95 1.05 1.15 1.35 1.10 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.2 2.5 2.7 2.8 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN132M4 |
150 175 150 165 |
|
52 59 66 77 80 84 96 107 122 138 155 182 |
1290 1140 1010 870 860 810 715 645 565 500 440 375 |
28.41 25.07 22.22 18.97 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
5960 6190 6350 6490 2210 2620 3500 4090 4720 5210 5550 5530 |
0.90 0.95 1.05 1.15 0.95 1.00 1.05 1.15 1.30 1.45 1.65 1.80 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN132M4 |
115 125 115 120 |
|
52 59 66 80 84 96 107 122 138 155 182 |
1230 1090 970 830 785 690 620 545 485 430 370 |
28.41 25.07 22.22 18.42 17.45 15.28 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
6340 6540 6670 2360 2770 3660 4250 4880 5380 5710 5690 |
0.85 0.95 1.00 0.85 0.90 1.05 1.15 1.30 1.50 1.70 1.85 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN132M4 |
115 125 115 120 |
|
PN = 9.2 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
16 19 22 26 29 33 36 41 45 56 62 69 76 86 95 |
4640 4050 3390 3150 2820 2540 2300 2040 1850 1530 1360 1230 1110 990 890 |
89.60* 78.26 65.45 55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 |
28700 33100 34300 34700 35200 35600 35500 34800 34100 30900 30300 29800 29200 28600 28000 |
0.90 0.95 1.05 1.25 1.35 1.45 1.55 1.70 1.85 1.70 1.90 2.1 2.3 2.6 2.8 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN132L4 |
220 250 215 240 |
|
19 22 26 29 33 36 41 45 56 62 69 76 86 95 113 129 |
3730 3150 3010 2700 2440 2210 1970 1780 1480 1330 1200 1090 960 870 740 650 |
78.26 65.45 55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 |
33700 34700 34900 35400 35700 35700 34900 34300 30900 30400 29800 29300 28600 28000 27100 26200 |
0.80 0.90 1.10 1.20 1.35 1.50 1.70 1.80 1.75 1.95 2.2 2.4 2.7 2.8 3.1 3.4 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN132L4 |
220 250 215 240 |
|
33 38 42 47 54 60 73 75 84 94 105 120 135 162 186 |
2470 2200 1970 1770 1540 1380 1140 1130 1010 900 810 700 630 520 455 |
44.03 39.10 34.96* 31.43 27.28 24.43 20.27 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
25800 25600 25300 25100 24600 24200 23500 21700 21400 21100 20700 20300 19900 19200 18600 |
0.90 1.00 1.05 1.15 1.30 1.35 1.55 1.20 1.30 1.40 1.55 1.75 1.95 2.2 2.2 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN132L4 |
160 180 160 175 |
|
42 47 54 60 73 75 84 94 105 120 135 162 186 |
1880 1690 1470 1320 1100 1100 980 870 785 685 615 510 445 |
34.96* 31.43 27.28 24.43 20.27 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
25600 25300 24800 24400 23600 21800 21500 21100 20800 20300 19900 19200 18600 |
0.85 0.95 1.10 1.20 1.45 1.15 1.25 1.40 1.55 1.80 2.0 2.2 2.3 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN132L4 |
160 180 160 175 |
|
66 77 107 122 138 156 182 |
1240 1060 790 690 610 540 460 |
22.22 18.97 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
5250 5540 1660 2540 3250 3840 4460 |
0.85 0.95 0.95 1.05 1.20 1.35 1.45 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN132L4 |
125 135 125 130 |
|
77 107 122 138 156 182 |
1020 760 670 595 525 450 |
18.97 13.76 12.07 10.65 9.44 8.06 |
5840 1770 2660 3380 3970 4590 |
0.90 0.95 1.05 1.20 1.40 1.50 |
S77 SF77 SA77 SAF77 |
- |
DRN132L4 |
125 135 125 130 |
|
PN = 11.0 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
19 23 26 30 33 36 41 45 56 62 69 77 86 96 113 129 |
4840 4050 3760 3370 3030 2750 2440 2200 1820 1630 1470 1330 1180 1060 900 790 |
78.26 65.45 55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 |
21600 33100 33700 34400 34500 34100 33500 33000 29600 29200 28700 28300 27700 27200 26400 25700 |
0.80 0.85 1.05 1.15 1.20 1.30 1.45 1.55 1.45 1.60 1.75 1.95 2.2 2.3 2.6 2.8 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN160M4 |
250 285 245 270 |
|
26 30 33 36 41 45 56 62 69 77 86 96 113 129 |
3590 3220 2910 2640 2350 2130 1770 1580 1430 1300 1150 1040 880 775 |
55.79 49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 |
34000 34600 34800 34300 33700 33200 29700 29200 28800 28300 27800 27300 26400 25700 |
0.90 1.05 1.15 1.25 1.40 1.50 1.45 1.65 1.80 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN160M4 |
250 285 245 270 |
|
38 42 47 54 60 73 75 84 94 105 121 135 162 187 |
2620 2350 2110 1830 1640 1360 1350 1200 1070 970 840 750 625 540 |
39.10 34.96* 31.43 27.28 24.43 20.27 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
24000 23900 23800 23500 23200 22700 20600 20400 20200 19900 19500 19200 18600 18100 |
0.80 0.90 0.95 1.05 1.15 1.30 1.00 1.10 1.15 1.30 1.50 1.65 1.85 1.85 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN160M4 |
190 215 190 205 |
|
54 60 73 75 84 94 105 121 135 162 187 |
1760 1580 1320 1310 1160 1040 940 820 735 610 530 |
27.28 24.43 20.27 19.70 17.49 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
23700 23400 22800 20700 20500 20200 20000 19600 19300 18700 18200 |
0.90 1.00 1.20 0.95 1.05 1.20 1.30 1.50 1.70 1.85 1.90 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN160M4 |
190 215 190 205 |
|
78 122 138 156 183 |
1270 830 730 645 550 |
18.97 12.07 10.65 9.44 8.06 |
4550 305 1240 2020 2870 |
0.80 0.85 1.00 1.10 1.25 |
S77p SF77p SA77p SAF77p |
- |
DRN160M4 |
155 165 155 160 |
|
PN = 15.0 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
30 33 36 41 45 56 62 69 77 86 96 113 129 154 178 |
4590 4130 3740 3320 3000 2480 2220 2000 1810 1600 1450 1230 1070 900 780 |
49.87 44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
26600 31200 31100 30800 30600 26800 26600 26500 26200 25900 25600 25000 24400 23700 23000 |
0.85 0.90 0.95 1.05 1.15 1.05 1.15 1.30 1.45 1.60 1.70 1.90 2.1 2.3 2.3 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN160L4 |
265 300 260 290 |
|
33 36 41 45 56 62 69 77 86 96 113 129 154 178 |
3960 3590 3200 2900 2410 2160 1950 1770 1570 1420 1210 1050 880 765 |
44.89 40.65 36.05 32.60 26.39 23.59 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
31500 31400 31100 30800 26900 26700 26600 26300 26000 25600 25000 24500 23700 23100 |
0.85 0.90 1.05 1.10 1.10 1.20 1.35 1.45 1.65 1.75 1.95 2.1 2.3 2.3 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN160L4 |
265 300 260 290 |
|
60 73 94 105 121 135 163 187 |
2240 1860 1460 1320 1140 1020 850 740 |
24.43 20.27 15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
21000 20800 16800 17900 18000 17800 17500 17100 |
0.85 0.95 0.85 0.95 1.10 1.20 1.35 1.35 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN160L4 |
210 230 205 220 |
|
94 105 121 135 163 187 |
1420 1280 1110 1000 830 725 |
15.64* 14.06 12.21 10.93 9.07 7.88 |
16800 17900 18000 17900 17500 17200 |
0.85 0.95 1.10 1.25 1.35 1.40 |
S87 SF87 SA87 SAF87 |
- |
DRN160L4 |
210 230 205 220 |
|
PN = 18.5 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
41 45 54 61 70 77 87 96 113 130 155 179 |
4090 3700 3130 2740 2460 2220 1970 1780 1510 1320 1110 960 |
36.05 32.60 27.63 24.13 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
28500 28500 28200 27900 24500 24400 24300 24100 23800 23400 22800 22200 |
0.85 0.90 1.05 1.10 1.05 1.15 1.30 1.40 1.55 1.65 1.85 1.85 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN180M4 |
290 320 285 310 |
|
41 45 54 61 70 77 87 96 113 130 155 179 |
3930 3560 3030 2650 2390 2170 1930 1750 1480 1300 1090 940 |
36.05 32.60 27.63 24.13 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
28800 28700 28500 28100 24500 24500 24400 24200 23800 23400 22800 22300 |
0.85 0.90 1.00 1.10 1.10 1.20 1.35 1.40 1.55 1.70 1.90 1.90 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN180M4 |
290 320 285 310 |
|
121 135 163 187 |
1400 1260 1040 910 |
12.21 10.93 9.07 7.88 |
14800 16000 16400 16200 |
0.90 1.00 1.10 1.10 |
S87p SF87p SA87p SAF87p |
- |
DRN180M4 |
230 250 225 245 |
|
PN = 22 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
53 61 70 77 87 96 113 129 155 179 |
3730 3260 2920 2650 2350 2120 1800 1570 1320 1140 |
27.63 24.13 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
26400 26400 18500 20400 22300 22700 22600 22300 21900 21500 |
0.85 0.95 0.90 1.00 1.10 1.15 1.30 1.40 1.55 1.55 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN180L4 |
305 340 300 325 |
|
53 61 70 77 87 96 113 129 155 179 |
3610 3160 2850 2580 2300 2080 1760 1540 1290 1120 |
27.63 24.13 21.23 19.23 17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
26700 26600 18600 20500 22400 22800 22600 22400 21900 21500 |
0.85 0.90 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.45 1.60 1.60 |
S97 SF97 SA97 SAF97 |
- |
DRN180L4 |
305 340 300 325 |
|
PN = 30 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
Ma Nm |
i |
FRa N |
SEW fB |
|
m kg | ||
|
87 96 113 130 155 179 |
3200 2890 2450 2140 1790 1550 |
17.05 15.42 13.07 11.41 9.55 8.26 |
11200 13700 17000 19000 19900 19700 |
0.80 0.85 0.95 1.05 1.15 1.15 |
S97p SF97p SA97p SAF97p |
- |
DRN200L4 |
415 445 410 435 |