Technical data S..97p
S..97p
itot | is | ne = 3400 min-1 |
| ne = 3200 min-1 |
| ne = 2800 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 11 | 4300 | 6.6 | 81 |
| 11 | 4300 | 6.2 | 81 |
| 9.7 | 4300 | 5.4 | 81 |
262.22 | 12 | 4300 | 7.2 | 81 | 12 | 4300 | 6.8 | 81 | 10 | 4300 | 5.9 | 81 | |||
231.67 | 14 | 4150 | 7.9 | 81 | 13 | 4240 | 7.6 | 81 | 12 | 4300 | 6.7 | 81 | |||
196.52 | 17 | 3970 | 8.9 | 81 | 16 | 4010 | 8.4 | 81 | 14 | 4210 | 7.7 | 81 | |||
180.95 | 18 | 3780 | 9.2 | 81 | 17 | 3890 | 8.9 | 81 | 15 | 4090 | 8.2 | 81 | |||
161.74 | 21 | 3230 | 8.9 | 80 | 19 | 3540 | 9.1 | 81 | 17 | 3970 | 8.9 | 81 | |||
145.60 | 23 | 2800 | 8.6 | 79 | 21 | 3050 | 8.8 | 80 | 19 | 3720 | 9.3 | 81 | |||
131.85 | 25 | 2660 | 9.1 | 79 | 24 | 2740 | 8.8 | 79 | 21 | 3250 | 9.0 | 80 | |||
116.92 | 29 | 2320 | 9.0 | 78 | 27 | 2550 | 9.3 | 79 | 23 | 2760 | 8.7 | 80 | |||
105.71 | 32 | 1980 | 8.6 | 77 | 30 | 2210 | 9.0 | 78 | 26 | 2630 | 9.2 | 79 | |||
89.60 | 37 | 1280 | 6.9 | 74 | 35 | 1670 | 8.2 | 76 | 31 | 2210 | 9.2 | 79 | |||
78.26 | 43 | 970 | 6.2 | 71 | 40 | 1130 | 6.6 | 73 | 35 | 1770 | 8.6 | 77 | |||
65.45 | 51 | 675 | 5.5 | 67 | 48 | 795 | 5.9 | 69 | 42 | 1110 | 6.8 | 73 | |||
80.85 | 37/3 | 42 | 3410 | 16.4 | 92 | 39 | 3480 | 15.7 | 92 | 34 | 3640 | 14.4 | 92 | ||
71.43 | 47 | 3280 | 17.8 | 92 | 44 | 3340 | 17.1 | 92 | 39 | 3480 | 15.6 | 92 | |||
60.59 | 56 | 3020 | 19 | 91 | 52 | 3180 | 19 | 92 | 46 | 3310 | 17.5 | 92 | |||
55.79 | 60 | 2820 | 20 | 91 | 57 | 2950 | 19 | 91 | 50 | 3210 | 18.4 | 92 | |||
49.87 | 68 | 2710 | 21 | 91 | 64 | 2760 | 20 | 91 | 56 | 3060 | 20 | 92 | |||
44.89 | 75 | 2430 | 21 | 91 | 71 | 2630 | 22 | 91 | 62 | 2790 | 20 | 91 | |||
40.65 | 83 | 2170 | 21 | 91 | 78 | 2350 | 21 | 91 | 68 | 2680 | 21 | 91 | |||
36.05 | 94 | 1830 | 20 | 90 | 88 | 2020 | 21 | 91 | 77 | 2400 | 21 | 91 | |||
32.60 | 104 | 1560 | 19 | 90 | 98 | 1760 | 20 | 90 | 85 | 2150 | 21 | 91 | |||
27.63 | 123 | 1070 | 15.6 | 88 | 115 | 1320 | 17.9 | 89 | 101 | 1740 | 20 | 90 | |||
24.13 | 140 | 810 | 13.8 | 87 | 132 | 940 | 14.9 | 88 | 116 | 1390 | 19 | 90 | |||
26.39 | 35/6 | 128 | 1800 | 26 | 94 | 121 | 1840 | 25 | 94 | 106 | 1930 | 23 | 94 | ||
23.59 | 144 | 1750 | 28 | 94 | 135 | 1750 | 27 | 94 | 118 | 1850 | 24 | 94 | |||
21.23 | 160 | 1750 | 31* | 94 | 150 | 1750 | 29 | 94 | 131 | 1770 | 26 | 94 | |||
19.23 | 176 | 1550 | 31* | 94 | 166 | 1680 | 31 | 94 | 145 | 1750 | 28 | 94 | |||
17.05 | 199 | 1320 | 30 | 93 | 187 | 1450 | 30 | 94 | 164 | 1730 | 32* | 94 | |||
15.42 | 220 | 1110 | 28 | 93 | 207 | 1260 | 29 | 93 | 181 | 1540 | 31* | 94 | |||
13.07 | 260 | 725 | 22 | 92 | 244 | 940 | 26 | 92 | 214 | 1240 | 30 | 93 | |||
11.41 | 297 | 515 | 17.9 | 90 | 280 | 585 | 19 | 91 | 245 | 1000 | 28 | 93 | |||
9.55 | 356 | 375 | 15.8 | 88 | 335 | 435 | 17.1 | 89 | 293 | 580 | 20 | 91 | |||
8.26 | 411 | 290 | 14.4 | 87 | 387 | 335 | 15.5 | 88 | 338 | 455 | 17.9 | 90 | |||
* PMot_max = 30 kW
S..97p
itot | is | ne = 2200 min-1 |
| ne = 1700 min-1 |
| ne = 1400 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 7.6 | 4300 | 4.3 | 81 |
| 5.9 | 4300 | 3.3 | 80 |
| 4.8 | 4300 | 2.8 | 80 |
262.22 | 8.3 | 4300 | 4.7 | 81 | 6.4 | 4300 | 3.6 | 81 | 5.3 | 4300 | 3.0 | 80 | |||
231.67 | 9.4 | 4300 | 5.3 | 81 | 7.3 | 4300 | 4.1 | 81 | 6 | 4300 | 3.4 | 81 | |||
196.52 | 11 | 4300 | 6.2 | 81 | 8.6 | 4300 | 4.8 | 81 | 7.1 | 4300 | 4.0 | 81 | |||
180.95 | 12 | 4300 | 6.7 | 81 | 9.3 | 4300 | 5.2 | 81 | 7.7 | 4300 | 4.3 | 81 | |||
161.74 | 13 | 4260 | 7.5 | 81 | 10 | 4300 | 5.8 | 81 | 8.6 | 4300 | 4.8 | 81 | |||
145.60 | 15 | 4150 | 8.1 | 81 | 11 | 4300 | 6.5 | 82 | 9.6 | 4300 | 5.3 | 81 | |||
131.85 | 16 | 3980 | 8.6 | 81 | 12 | 4300 | 7.1 | 82 | 10 | 4300 | 5.9 | 82 | |||
116.92 | 18 | 3840 | 9.3 | 81 | 14 | 4170 | 7.8 | 82 | 11 | 4300 | 6.6 | 82 | |||
105.71 | 20 | 3430 | 9.2 | 81 | 16 | 4030 | 8.3 | 82 | 13 | 4290 | 7.3 | 82 | |||
89.60 | 24 | 2780 | 8.9 | 80 | 18 | 3800 | 9.3 | 82 | 15 | 4070 | 8.1 | 82 | |||
78.26 | 28 | 2540 | 9.4 | 80 | 21 | 3360 | 9.4 | 81 | 17 | 3910 | 8.9 | 82 | |||
65.45 | 33 | 2120 | 9.4 | 79 | 25 | 2690 | 9.1 | 81 | 21 | 3520 | 9.6 | 82 | |||
80.85 | 37/3 | 27 | 3720 | 11.6 | 92 | 21 | 3710 | 8.9 | 92 | 17 | 3700 | 7.3 | 91 | ||
71.43 | 30 | 3710 | 13.0 | 92 | 23 | 3940 | 10.7 | 92 | 19 | 4100 | 9.2 | 92 | |||
60.59 | 36 | 3570 | 14.8 | 92 | 28 | 3810 | 12.2 | 92 | 23 | 3980 | 10.5 | 92 | |||
55.79 | 39 | 3510 | 15.8 | 92 | 30 | 3730 | 13.0 | 92 | 25 | 3910 | 11.2 | 92 | |||
49.87 | 44 | 3360 | 16.9 | 92 | 34 | 3640 | 14.1 | 92 | 28 | 3810 | 12.2 | 92 | |||
44.89 | 49 | 3270 | 18.3 | 92 | 37 | 3540 | 15.3 | 92 | 31 | 3710 | 13.2 | 92 | |||
40.65 | 54 | 3130 | 19 | 92 | 41 | 3420 | 16.3 | 92 | 34 | 3600 | 14.1 | 92 | |||
36.05 | 61 | 2810 | 20 | 92 | 47 | 3300 | 17.7 | 92 | 38 | 3500 | 15.5 | 92 | |||
32.60 | 67 | 2700 | 21 | 92 | 52 | 3200 | 19 | 92 | 42 | 3390 | 16.6 | 92 | |||
27.63 | 79 | 2390 | 22 | 91 | 61 | 2850 | 20 | 92 | 50 | 3230 | 19 | 92 | |||
24.13 | 91 | 2060 | 22 | 91 | 70 | 2670 | 21 | 92 | 58 | 3080 | 20 | 92 | |||
26.39 | 35/6 | 83 | 2550 | 24 | 94 | 64 | 2600 | 19 | 94 | 53 | 2600 | 15.3 | 94 | ||
23.59 | 93 | 2450 | 25 | 94 | 72 | 2600 | 21 | 94 | 59 | 2600 | 17.1 | 94 | |||
21.23 | 103 | 2380 | 27 | 94 | 80 | 2570 | 23 | 94 | 65 | 2600 | 19 | 94 | |||
19.23 | 114 | 2280 | 29 | 94 | 88 | 2500 | 25 | 94 | 72 | 2600 | 21 | 95 | |||
17.05 | 129 | 2170 | 31* | 94 | 99 | 2400 | 27 | 94 | 82 | 2570 | 23 | 95 | |||
15.42 | 142 | 2040 | 32* | 94 | 110 | 2300 | 28 | 94 | 90 | 2470 | 25 | 95 | |||
13.07 | 168 | 1720 | 32* | 94 | 130 | 2170 | 31* | 94 | 107 | 2330 | 28 | 95 | |||
11.41 | 192 | 1480 | 32* | 94 | 148 | 2000 | 33* | 94 | 122 | 2210 | 30 | 95 | |||
9.55 | 230 | 1200 | 31* | 94 | 178 | 1670 | 33* | 94 | 146 | 2040 | 33* | 94 | |||
8.26 | 266 | 980 | 29 | 93 | 205 | 1440 | 33* | 94 | 169 | 1770 | 33* | 94 | |||
* PMot_max = 30 kW
S..97p
itot | is | ne = 1100 min-1 |
| ne = 900 min-1 |
| ne = 700 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 3.8 | 4300 | 2.2 | 79 |
| 3.1 | 4300 | 1.8 | 78 |
| 2.4 | 4300 | 1.4 | 77 |
262.22 | 4.1 | 4300 | 2.4 | 80 | 3.4 | 4300 | 2.0 | 79 | 2.6 | 4300 | 1.6 | 77 | |||
231.67 | 4.7 | 4300 | 2.7 | 80 | 3.8 | 4300 | 2.2 | 79 | 3.0 | 4300 | 1.7 | 78 | |||
196.52 | 5.5 | 4300 | 3.1 | 80 | 4.5 | 4300 | 2.6 | 80 | 3.5 | 4300 | 2.0 | 79 | |||
180.95 | 6.0 | 4300 | 3.4 | 81 | 4.9 | 4300 | 2.8 | 80 | 3.8 | 4300 | 2.2 | 79 | |||
161.74 | 6.8 | 4300 | 3.8 | 81 | 5.5 | 4300 | 3.1 | 81 | 4.3 | 4300 | 2.4 | 80 | |||
145.60 | 7.5 | 4300 | 4.2 | 81 | 6.1 | 4300 | 3.4 | 81 | 4.8 | 4300 | 2.7 | 80 | |||
131.85 | 8.3 | 4300 | 4.6 | 81 | 6.8 | 4300 | 3.8 | 81 | 5.3 | 4300 | 3.0 | 81 | |||
116.92 | 9.4 | 4300 | 5.2 | 82 | 7.6 | 4300 | 4.3 | 81 | 5.9 | 4300 | 3.3 | 81 | |||
105.71 | 10 | 4300 | 5.7 | 82 | 8.5 | 4300 | 4.7 | 82 | 6.6 | 4300 | 3.7 | 81 | |||
89.60 | 12 | 4300 | 6.7 | 82 | 10 | 4300 | 5.5 | 82 | 7.8 | 4300 | 4.3 | 82 | |||
78.26 | 14 | 4230 | 7.6 | 82 | 11 | 4300 | 6.3 | 82 | 8.9 | 4300 | 4.9 | 82 | |||
65.45 | 16 | 3980 | 8.5 | 82 | 13 | 4240 | 7.4 | 82 | 10 | 4300 | 5.9 | 82 | |||
80.85 | 37/3 | 13 | 3690 | 5.8 | 91 | 11 | 3670 | 4.7 | 91 | 8.6 | 3640 | 3.7 | 90 | ||
71.43 | 15 | 4200 | 7.4 | 92 | 12 | 4200 | 6.1 | 91 | 9.7 | 4200 | 4.8 | 91 | |||
60.59 | 18 | 4160 | 8.6 | 92 | 14 | 4270 | 7.3 | 92 | 11 | 4300 | 5.7 | 91 | |||
55.79 | 19 | 4110 | 9.2 | 92 | 16 | 4210 | 7.8 | 92 | 12 | 4300 | 6.2 | 91 | |||
49.87 | 22 | 4030 | 10.1 | 92 | 18 | 4160 | 8.6 | 92 | 14 | 4300 | 6.9 | 92 | |||
44.89 | 24 | 3930 | 11.0 | 92 | 20 | 4070 | 9.3 | 92 | 15 | 4270 | 7.6 | 92 | |||
40.65 | 27 | 3860 | 11.9 | 92 | 22 | 4030 | 10.2 | 92 | 17 | 4190 | 8.2 | 92 | |||
36.05 | 30 | 3740 | 13.0 | 92 | 24 | 3900 | 11.1 | 92 | 19 | 4110 | 9.1 | 92 | |||
32.60 | 33 | 3630 | 13.9 | 92 | 27 | 3820 | 12.0 | 92 | 21 | 4040 | 9.9 | 92 | |||
27.63 | 39 | 3490 | 15.8 | 92 | 32 | 3670 | 13.6 | 92 | 25 | 3900 | 11.2 | 92 | |||
24.13 | 45 | 3320 | 17.2 | 92 | 37 | 3560 | 15.1 | 92 | 29 | 3770 | 12.4 | 92 | |||
26.39 | 35/6 | 41 | 2650 | 12.3 | 94 | 34 | 2620 | 9.9 | 94 | 26 | 2700 | 8.0 | 94 | ||
23.59 | 46 | 2650 | 13.7 | 94 | 38 | 2650 | 11.2 | 94 | 29 | 2670 | 8.8 | 94 | |||
21.23 | 51 | 2650 | 15.2 | 94 | 42 | 2650 | 12.5 | 94 | 32 | 2620 | 9.6 | 94 | |||
19.23 | 57 | 2650 | 16.8 | 95 | 46 | 2650 | 13.8 | 94 | 36 | 2620 | 10.6 | 94 | |||
17.05 | 64 | 2670 | 19 | 95 | 52 | 2650 | 15.5 | 95 | 41 | 2650 | 12.1 | 94 | |||
15.42 | 71 | 2670 | 21 | 95 | 58 | 2650 | 17.1 | 95 | 45 | 2650 | 13.3 | 95 | |||
13.07 | 84 | 2540 | 24 | 95 | 68 | 2670 | 20 | 95 | 53 | 2650 | 15.7 | 95 | |||
11.41 | 96 | 2420 | 26 | 95 | 78 | 2590 | 23 | 95 | 61 | 2650 | 18.0 | 95 | |||
9.55 | 115 | 2280 | 29 | 95 | 94 | 2440 | 25 | 95 | 73 | 2650 | 21 | 95 | |||
8.26 | 133 | 2140 | 32* | 95 | 108 | 2320 | 28 | 95 | 84 | 2540 | 24 | 95 | |||
* PMot_max = 30 kW
S..97p
itot | is | ne = 500 min-1 |
| ne = 250 min-1 |
| ne = 10 min-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % |
| na min-1 | Mamax Nm | PMot kW | η % | ||
286.40 | 40/1 | 1.7 | 4300 | 1.1 | 74 |
| 0.87 | 4300 | 0.58 | 67 |
| 0.03 | 4300 | <0.05 | 61 |
262.22 | 1.9 | 4300 | 1.1 | 75 | 0.95 | 4300 | 0.63 | 68 | 0.03 | 4300 | <0.05 | 61 | |||
231.67 | 2.1 | 4300 | 1.3 | 76 | 1.0 | 4300 | 0.70 | 70 | 0.04 | 4300 | <0.05 | 61 | |||
196.52 | 2.5 | 4300 | 1.5 | 77 | 1.2 | 4300 | 0.80 | 72 | 0.05 | 4300 | <0.05 | 61 | |||
180.95 | 2.7 | 4300 | 1.6 | 78 | 1.3 | 4300 | 0.86 | 72 | 0.05 | 4300 | <0.05 | 61 | |||
161.74 | 3.0 | 4300 | 1.8 | 79 | 1.5 | 4300 | 0.95 | 74 | 0.06 | 4300 | <0.05 | 61 | |||
145.60 | 3.4 | 4300 | 2.0 | 79 | 1.7 | 4300 | 1.0 | 75 | 0.06 | 4300 | 0.05 | 61 | |||
131.85 | 3.7 | 4300 | 2.1 | 80 | 1.8 | 4300 | 1.1 | 75 | 0.07 | 4300 | 0.06 | 61 | |||
116.92 | 4.2 | 4300 | 2.4 | 80 | 2.1 | 4300 | 1.3 | 76 | 0.08 | 4300 | 0.06 | 61 | |||
105.71 | 4.7 | 4300 | 2.6 | 81 | 2.3 | 4300 | 1.4 | 77 | 0.09 | 4300 | 0.07 | 61 | |||
89.60 | 5.5 | 4300 | 3.1 | 81 | 2.7 | 4300 | 1.6 | 78 | 0.11 | 4300 | 0.08 | 61 | |||
78.26 | 6.3 | 4300 | 3.5 | 82 | 3.1 | 4300 | 1.8 | 79 | 0.12 | 4300 | 0.09 | 61 | |||
65.45 | 7.6 | 4300 | 4.2 | 82 | 3.8 | 4300 | 2.1 | 80 | 0.15 | 4300 | 0.11 | 61 | |||
80.85 | 37/3 | 6.1 | 3600 | 2.6 | 89 | 3.0 | 3250 | 1.2 | 86 | 0.12 | 3250 | 0.05 | 81 | ||
71.43 | 6.9 | 4200 | 3.4 | 90 | 3.4 | 4160 | 1.8 | 87 | 0.13 | 4160 | 0.08 | 81 | |||
60.59 | 8.2 | 4300 | 4.1 | 90 | 4.1 | 4300 | 2.1 | 88 | 0.16 | 4300 | 0.09 | 81 | |||
55.79 | 8.9 | 4300 | 4.5 | 91 | 4.4 | 4300 | 2.3 | 88 | 0.17 | 4300 | 0.10 | 81 | |||
49.87 | 10 | 4300 | 5.0 | 91 | 5.0 | 4300 | 2.6 | 89 | 0.20 | 4300 | 0.11 | 81 | |||
44.89 | 11 | 4300 | 5.5 | 91 | 5.5 | 4300 | 2.8 | 89 | 0.22 | 4300 | 0.12 | 81 | |||
40.65 | 12 | 4300 | 6.1 | 91 | 6.1 | 4300 | 3.1 | 89 | 0.24 | 4300 | 0.14 | 81 | |||
36.05 | 13 | 4290 | 6.8 | 92 | 6.9 | 4300 | 3.5 | 90 | 0.27 | 4300 | 0.15 | 81 | |||
32.60 | 15 | 4280 | 7.5 | 92 | 7.6 | 4300 | 3.8 | 90 | 0.30 | 4300 | 0.17 | 81 | |||
27.63 | 18 | 4150 | 8.5 | 92 | 9.0 | 4300 | 4.5 | 91 | 0.36 | 4300 | 0.20 | 81 | |||
24.13 | 20 | 4070 | 9.6 | 92 | 10 | 4300 | 5.1 | 91 | 0.41 | 4300 | 0.23 | 81 | |||
26.39 | 35/6 | 18 | 2790 | 5.9 | 94 | 9.4 | 2790 | 3.0 | 92 | 0.37 | 2790 | 0.13 | 87 | ||
23.59 | 21 | 2710 | 6.4 | 94 | 10 | 2710 | 3.3 | 93 | 0.42 | 2710 | 0.14 | 87 | |||
21.23 | 23 | 2740 | 7.2 | 94 | 11 | 2790 | 3.7 | 93 | 0.47 | 2790 | 0.16 | 87 | |||
19.23 | 26 | 2700 | 7.8 | 94 | 13 | 2790 | 4.1 | 93 | 0.52 | 2790 | 0.17 | 87 | |||
17.05 | 29 | 2670 | 8.7 | 94 | 14 | 2790 | 4.6 | 93 | 0.58 | 2790 | 0.20 | 87 | |||
15.42 | 32 | 2620 | 9.4 | 94 | 16 | 2790 | 5.1 | 94 | 0.64 | 2790 | 0.22 | 87 | |||
13.07 | 38 | 2650 | 11.2 | 95 | 19 | 2790 | 6.0 | 94 | 0.76 | 2790 | 0.26 | 87 | |||
11.41 | 43 | 2650 | 12.9 | 95 | 21 | 2780 | 6.8 | 94 | 0.87 | 2790 | 0.29 | 87 | |||
9.55 | 52 | 2650 | 15.3 | 95 | 26 | 2700 | 7.8 | 94 | 1.0 | 2790 | 0.35 | 87 | |||
8.26 | 60 | 2650 | 17.7 | 95 | 30 | 2670 | 9.0 | 95 | 1.2 | 2790 | 0.41 | 87 | |||