Beschreibung Adapter AMS..

Die Adapter AMS.. dienen dem Anbau von Motoren nach IEC-Norm oder NEMA (Bauart C oder TC) an Stirnrad-, Flach-, Kegelrad-, Schnecken- und SPIROPLAN®-Winkelgetriebe von SEW-EURODRIVE.

Für IEC-Motoren stehen Adapter für Baugröße 63 – 280 zur Verfügung. Für NEMA-Motoren gibt es Adapter für Baugröße 56 – 365.

Die Bezeichnung der Adaptergröße entspricht der jeweiligen IEC- oder NEMA-Motorbaugröße.

Die Drehmomentübertragung zwischen Motor und Getriebe erfolgt über eine formschlüssige und durchschlagsichere Klauenkupplung. Im Betrieb auftretende Schwingungen und Stöße werden durch einen eingelegten Polyurethan-Zahnkranz wirksam gedämpft.

Bei bestimmten Adapterkombinationen AMS.. mit Flachgetrieben wird ein verlängerter Adapter verwendet, um Kollisionen mit der Abdeckhaube zu vermeiden. Dadurch ändert sich das Maß Z5, siehe Maßblatt Maßabweichungen bei bestimmten Adapterkombinationen AMS.. mit Flachgetrieben.

Option Adapter AMS.. mit Drain Hole (DH)

Die Option Drain Hole ist ausschließlich für die Raumlage M4 verfügbar. Sie wird empfohlen, wenn durch äußere Einflüsse Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten (Wasser) in den Adapterraum eintreten kann. Die Konstruktion besitzt für diesen Fall 4 Ablaufbohrungen am Umfang des Zwischenrings. Eintretende Flüssigkeiten treffen auf die verbaute Spritzscheibe, welche durch die Drehbewegung die Flüssigkeiten nach außen befördert. Im Stillstand kann das Medium durch eine Ablaufschräge nach außen abfließen.

Option Adapter AMS.. mit Rücklaufsperre (RS)

Erfordert die Anwendung nur eine zulässige Drehrichtung, kann der Adapter AMS.. mit einer integrierten Rücklaufsperre ausgeführt werden. Eingesetzt werden Rücklaufsperren mit Fliehkraft abhebenden Klemmkörpern. Diese Bauart hat den Vorteil, dass die Klemmkörper ab einer bestimmten Drehzahl (Abhebedrehzahl) berührungslos in der Rücklaufsperre umlaufen. Die Rücklaufsperren arbeiten dadurch verschleiß-, verlust- und wartungsfrei und sind für hohe Drehzahlen geeignet.

Die Rücklaufsperre ist vollständig in den Adapter integriert.