Abkürzungen und Beschreibungen

Formel‑

zeichen

Einheit

Beschreibung

–

–

Die rote Kennlinie für den Dauerbetrieb wird zur Projektierung verwendet. Die Projektierungsregel sieht vor, dass der Betriebspunkt eines Zyklus (Ma_kub) unterhalb der Kennlinie für den Dauerbetrieb liegen muss.

–

–

Die blaue Kennlinie für den Kurzzeitbetrieb wird zur Projektierung verwendet. Die Projektierungsregel sieht vor, dass die schwarze Kennlinie des Zyklus oder das maximale Applikationsdrehmoment Mmax unterhalb der Kennlinie für den Kurzzeitbetrieb liegen muss.

cpr

Nm/arcmin

Kippsteifigkeit: Verhältnis von aufgebrachtem Kippmoment zu resultierendem Kippwinkel am Abtrieb

ctr

Nm/arcmin

Verdrehsteifigkeit: Verhältnis von aufgebrachtem Abtriebsdrehmoment zu resultierendem Torsionswinkel am Abtrieb bei blockierter Antriebsseite

ED

%

Maximal zulässige Einschaltdauer, die dem Zeitanteil mit Drehzahl ≠ 0 je Zyklus entspricht.

FA_a_N

N

Nennaxialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes im Dauerbetrieb, bei zentrischem Kraftangriff, bei Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L und ohne wirkende Radialkraft auftritt.

FA_a_pk

N

Maximal zulässige Axialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes im Kurzzeitbetrieb, bei zentrischem Kraftangriff und ohne wirkende Radialkraft auftreten darf.

fdyn

–

Dynamikfaktor: dynamische Komponente bei der Antriebsauslegung, die eine Drehmomentüberhöhung während des Beschleunigungsvorgangs beschreibt.

FR_a_max

N

maximal zulässige Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes bei Dauerbetrieb auftreten darf. Als Lastangriffspunkt gilt die Mitte des Wellenendes.

FR_a_N

N

Nennradialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes im Dauerbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 der abtriebsseitigen Vollwelle oder x = 0, auf die Stirnseite der Flanschblockwelle, bei Flanschblockgetrieben, Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L, ohne wirkende Axialkraft auftritt.

FR_a_pk

N

Maximal zulässige Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes im Kurzzeitbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 bei Vollwellen oder x = 0, auf die Stirnseite der Flanschblockwelle, bei Flanschblockgetrieben ohne wirkende Axialkraft auftreten darf.

Hinweis: Der Wert ist ohne wirkendes Drehmoment und ohne Drehzahlbezug definiert. Die Kraft wirkt aus einer Richtung und ist nicht umlaufend.

FR_kub

N

kubische Radialkraft bei kubischem Drehmoment Ma_kub

FR_max

N

maximale Radialkraft, die an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt

fZ

–

Zuschlagsfaktor bei der Radialkraftermittlung: berücksichtigt den Einfluss des Übertragungselements auf die Abtriebswelle des Getriebes.

I0

A

Stillstandsstrom

Imax

A

maximaler Strom

J

10-4 kgm2

Massenträgheitsmoment

JBMot

kgm2

Massenträgheitsmoment des Bremsmotors

Jext

kgm2

externes Massenträgheitsmoment (bezogen auf die Motorwelle)

JMot

kgm2

Massenträgheitsmoment des Motors

k

–

Massenträgheitsverhältnis Jext/JMot

L

h

Lebensdauer bei maximal zulässiger Einschaltdauer und maximal zulässiger Zyklusdauer, Nennabtriebsdrehmoment Ma_N, Nenneintriebsdrehzahl ne_N und Nennquerkraft FR_a_N.

L1

mH

Induktivität zwischen Anschlussphase und Neutralleiter

M0

Nm

Stillstandsmoment

M4,100°C

Nm

statistisch kleinster auftretender Wert des statischen Bremsmoments im Haltebremsenbetrieb (bezogen auf eine Reibflächentemperatur von +100 °C)

Ma_dyn

Nm

maximal mögliches dynamisches Drehmoment am Getriebeabtrieb unter Berücksichtigung des Motorspitzendrehmoments, der Übersetzung und des Getriebewirkungsgrades

Ma_es

Nm

Maximal zulässiges Drehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes bei Not-Halt auftreten darf. Zulässig sind maximal 1000 statische Ereignisse während der Getriebelebensdauer L.

Ma_kub

Nm

Effektives kubisches Drehmoment, aus der Projektierung errechnet (Betriebspunkt).

Ma_N

Nm

Nenndrehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes im Dauerbetrieb, bei Nenndrehzahl ne_N, Nennumgebungstemperatur Tamb_N, maximal zulässiger Gehäusetemperatur Tmax und Getriebelebensdauer L auftritt.

Hinweis: Zusätzlich kann die Nennradialkraft oder Nennaxialkraft wirken. Wirken Radial- und Axialkräfte gleichzeitig, sind die Katalogdaten nicht gültig und es ist eine Nachrechnung der Kombination notwendig.

Ma_pk

Nm

Spitzendrehmoment an der Abtriebswelle

m

kg

Masse

mBMot

kg

Masse des Bremsmotors

mMot

kg

Masse des Motors

Me_0

Nm

Mittleres Drehmoment, das an der Antriebswelle des Getriebes im Leerlauf, bei Nenndrehzahl ne_N und bei Nennumgebungstemperatur Tamb_N auftritt.

Meff

Nm

effektives Drehmoment

Me_max

Nm

maximales Drehmoment, das an der Antriebswelle des Getriebes auftritt.

MK_a_N

Nm

Nennkippmoment im Dauerbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 an der abtreibenden Welle, Nenndrehzahl ne_N, Nenndrehmoment Ma_N, Getriebelebensdauer L, ohne wirkende Axialkraft. Das Nennkippmoment ist definiert für die Nennradialkraft bei x = L/2, welches um den eintreibenden Druckpunkt dreht.

MK_a_pk

Nm

Maximal zulässiges Beschleunigungskippmoment im Kurzzeitbetrieb, bei Kraftangriffspunkt x = L/2 an der abtreibenden Welle, ohne wirkende Axialkraft. Das Beschleunigungskippmoment ist definiert für die Beschleunigungsquerkraft bei x = L/2, welches um den eintreibenden Druckpunkt dreht.

Mmax

Nm

maximales Drehmoment, das an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und das sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt

Mpk

Nm

dynamisches Grenzmoment

na_m

min-1

Mittlere Drehzahl, die an der Abtriebswelle des Getriebes auftritt und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt.

nc

min-1

Drehzahlklasse

neff

min-1

Effektivdrehzahl

ne_N

min-1

Nenndrehzahl, die an der Antriebswelle des Getriebes, im Dauerbetrieb, bei Nenndrehmoment Ma_N, Nennumgebungstemperatur Tamb_N, maximal zulässiger Gehäusetemperatur Tmax und Getriebelebensdauer L auftritt.

ne_pk

min-1

Spitzendrehzahl an der Antriebswelle

nmax

min-1

maximale Drehzahl, die an der Abtriebswelle des Motors auftreten muss und die sich aus der Projektierung der Kundenapplikation ergibt. Sie ergibt sich aus der Drehzahl, die die Kundenapplikation an der Getriebeabtriebswelle benötigt.

nmax,1

min-1

maximal zulässige Drehzahl beim Einfall der Bremse im Not-Halt-Fall

PB

W

Bremsleistung

PB_pk

W

maximale Bremsleistung

R1

Ω

Widerstand zwischen Anschlussphase und Neutralleiter

Tamb

°C

Umgebungstemperatur

Tamb_N

°C

Umgebungstemperatur, die als Basis für die Berechnung der zulässigen Nennwerte verwendet wird.

Tmax

°C

Maximal zulässige Temperatur

tz

min

Maximal zulässige Dauer eines sich wiederholenden Bezugszyklus, die der Summe der Zeitanteile von Bewegung und Stillstand entspricht.

UN

V

Nennspannung der Bremse

Up0_kalt

V

Polradspannung im Motor, die bei Leerlauf vom Erreger in die Ständerwicklung induziert wird.

φ

arcmin

Verdrehspiel: Gleichlaufdifferenz aus beiden Drehrichtungen

η

%

Wirkungsgrad