Lage des Motorklemmenkastens und der Kabeleinführung

Die Norm IEC 60034-1 definiert folgende Bezeichnung der Lage des Klemmenkastens für Motoren:

  • Blick auf die Abtriebswelle = A-Seite.
  • Bezeichnung mit R (right), B (bottom), L (left) und T (top).

Abweichend hierzu wird bei Getriebemotoren die Lage des Motorklemmenkastens mit 0°, 90°, 180° oder 270° bei Blick auf die Lüfterhaube = B-Seite angegeben.

Das folgende Bild zeigt beide Bezeichnungen. Ändert sich die Bauform des Motors, werden "R", "B", "L" und "T" entsprechend mitgedreht.

Die Lage der Kabeleinführung wird mit X, 1, 2, 3 angegeben.

Ohne spezielle Angabe zum Klemmenkasten wird die Ausführung 0° mit Kabeleinführung "X" (Bezeichnung "normal" in Angebot und Auftragsbestätigung) ausgeliefert.

Bei Motoren bis Baugröße 63 ist der Klemmenkasten am Stator angegossen. Die Kabeleinführung ist somit fest bei Lage "X" und "2".

Die Lage des Klemmenkastens wird auf dem Typenschild nicht angegeben