Recommandations pour l'accès local

  • La salle dans laquelle les appareils sont exploités doit être suffisamment protégée contre l'accès par du personnel non autorisé.
    • Vérifier si les mesures existantes (clôtures de sécurité, p. ex.) sont suffisantes.
  • Les appareils peuvent être protégés par des boîtiers supplémentaires à accès protégé. Tenir compte des prescriptions d'installation des différents appareils.
  • Seul du personnel qualifié doit pouvoir y avoir accès, p. ex. via des clés, des cartes magnétiques d'accès, des caractéristiques biométriques ou un outil spécial.
  • Retirer les consoles de paramétrage et pilotage après l'utilisation du produit.
  • Conserver les consoles de paramétrage et pilotage en sécurité à l'écart du produit.
  • Seules les personnes autorisées, telles que le personnel de maintenance, peuvent accéder aux consoles de paramétrage et pilotage.
  • Afin de réduire le risque de modifications non souhaitées des paramètres, activer le verrouillage des paramètres s'il est disponible dans l'appareil.