Recommandations pour l'accès local

  • Configurer un contrôle d'accès physique pour la salle ou l'armoire de commande dans laquelle le produit est installé. Par exemple, utiliser des boîtiers robustes, des serrures, des protections ou des vis de sécurité.
  • Seul du personnel qualifié doit pouvoir y avoir accès, p. ex. via des clés, des cartes magnétiques d'accès, des caractéristiques biométriques ou un outil spécial.
  • Retirer les consoles de paramétrage et pilotage après l'utilisation du produit.
  • Conserver les consoles de paramétrage et pilotage en sécurité à l'écart du produit.
  • Seules les personnes autorisées, telles que le personnel de maintenance, peuvent accéder aux consoles de paramétrage et pilotage.
  • Afin de réduire le risque de modifications non souhaitées des paramètres, activer le verrouillage des paramètres s'il est disponible dans l'appareil.