Błędy serwisowe aplikacji (błędy związane z dostępem do parametrów)
Wskazanie | Znaczenie | Działanie |
|---|---|---|
r05.01 | Stopień końcowy nie jest zablokowany. | – |
r05.02 | Możliwość wyboru regulatora (U/f lub VFCPLUS) w falowniku nie jest obsługiwana przez CBG01. | – |
r05.03 | Falownik jest już na wyższym poziomie uruchamiania. | Jeśli uruchomienie zostało już wykonane za pomocą oprogramowania inżynieryjnego MOVISUITE® lub panelu sterowania CBG11A wzgl. CBG21A, panel sterowania CBG01A nie ma dostępu do danego układu przeniesienia napędu. Jego dostęp jest zablokowany. |
r05.04 | Wprowadzone dane silnika są niewiarygodne. W związku z tym nie jest możliwe uruchomienie. | – |