Regelaarstatus, FCB-nummer, foutnummer
Deze menuoptie geeft de huidige regelaarstatus, het FCB-nummer of een foutmelding aan. Op het bedieningstoestel verschijnt behalve de status een korte niet-gecodeerde tekst. Het display wisselt om de 2 seconden tussen de beide meldingen, maar de betekenis is hetzelfde. Zie voor een toelichting van de diverse meldingen het hoofdstuk Meldingen.
De hoofdmenuoptie kan als startscherm worden vastgelegd. Informatie daarover vindt u in het hoofdstuk Hoofdmenuoptie als startscherm vastleggen.