Valores de visualización (valores filtrados)

Parámetro

Índice

Ejemplo

Significado

Velocidad real en unidad de sistema

8383.047

1dec

1 min-1

Velocidad real en unidades de usuario

8383.048

1dec

1 min-1

Frecuencia de estator

8383.061

1.0dez

1.0 Hz

Par real relativo

8383.093

1dec

1 % del par nominal del motor

Par real absoluto

8383.094

1.0dec

1.0 Nm del par nominal del motor

Par real en unidades de comunicación

8383.095

1.0dec

1.0 % del par nominal del motor

Corriente relativa generadora de par

8383.117

1.0dec

1.0 % de la corriente nominal de la unidad

Corriente absoluta generadora de par

8383.118

1.00dec

1.00 A

Corriente relativa generadora de campo

8383.119

1.0dec

1.0 % de la corriente nominal de la unidad

Corriente absoluta generadora de campo

8383.120

1.00dec

1.00 A

Corriente aparente relativa

8383.127

1.0dec

1.0 % de la corriente nominal de la unidad

Corriente aparente absoluta

8383.128

1.00dec

1.00 A

Tensión de consigna absoluta

8383.159

1dec

1 V

Tensión del circuito intermedio VZ

8383.160

1dec

1 V

Temperatura del motor conjunto de accionamiento activo

8439.001

1.0dec

1.0 °C

Uso del motor conjunto de accionamiento activo

8439.002

1.0dec

1.0 %