测试结果及结束测试
制动测试可以在有或没有故障信息的情况下结束。
- 制动测试结束,没有故障信息。
- 已完整无误地执行完制动测试。制动器已成功通过制动测试。当位“SBT active”变为逻辑“0”时,制动测试完成。同时,变频器被设置为“STO”状态。位“STO”变为逻辑“1”。变频器上的7段数码管显示器在“C2”状态下闪烁。
- 可以禁用制动测试的触发(信号“SBT clearance”和“SBT enable”(必要时))。变频器切换至FCB 02。
- 制动测试结束,有故障信息。
- 制动测试过程中出现故障或制动器未通过制动测试。当位“SBT active”变为逻辑“0”时,制动测试完成。同时,变频器被设置为“STO”状态。位“STO”和“ASF诊断”变为逻辑“1”。变频器上的7段数码管显示器闪烁故障信息E‑46.50(安全选件警告)。安全选件报告由SBT识别到的故障E-70.xx(安全制动系统)。“xx”位置的故障编号提供了所识别故障的详细信息。故障编号列表请参见“服务” > “安全选件CS..A故障说明”章节。
- 确认故障时,首先禁用安全制动测试的触发功能(信号“SBT clearance”和“SBT enable”(必要时))。然后通过确认安全选件上的故障,重置待处理的故障。确认成功后,变频器切换至FCB 02。