X3223:外部编码器的连接
提示

请勿将与X3011兼容的编码器电缆与X3223结合使用。
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于HIPERFACE® / SSI / Sin/Cos / TTL / HTL / EnDat 2.1 / CANopen / RS422编码器的连接 |
连接方式 |
|---|
M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | CLK (C) | 时钟线(信号通道C (K0)) |
2 | /CLK (/C) | 负时钟线(负信号通道C (/K0)) |
3 | A (cos +) (K1) | 信号通道A (cos+) (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | 负信号通道A (cos-) (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | 信号通道B(正弦+)(K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | 负信号通道B (sin-) (/K2) |
7 | Data-,CAN_L | 数据线 (-),CAN Low |
8 | Data+,CAN_H | 数据线 (+),CAN High |
9 | GND | 参考电位 |
10 | +24 V | DC 24V输出端 DC-24-V编码器电源的总电流利用率 ≤ 400 mA |
11 | PXV | 颜色切换PXV |
12 | +12 V | DC 12 V输出端 DC-12-V编码器电源的总电流利用率 ≤ 650 mA |
更多的信息