安全技术验收

危险

如果不进行安全技术验收,则无法保证安全子功能的正常功能。
死亡或重伤。
  • 请检查每个安全子功能。
  • 只有系统处于停止状态时,才能生成单独的验收报告。

为确保安全子功能的参数设定正确,必须在调试和完成参数设定后对参数进行检查和记录。MOVISUITE®中集成的参数设定工具“Assist CS..”会以验收报告的形式对此提供支持。仅当参数设定有效时,才可以创建验收报告。如果参数设定无效,则拒绝创建验收报告。

安全方案的基本前提条件如下。保存在安全选件闪存中的参数不能自行更改“未移除”位。在线测试和相应签名可在对组件采取基本措施的过程中确保这一点。但组件的配置无法评估。这涉及安全输入端和输出端的参数设定以及安全子功能的极限值。利用验收报告进行检查。

对于未使用的安全子功能,只需检查使能的参数设定是否为“否”。

未移除的设备在开机后和8小时后均会发出警告(主故障46.50,子组件故障66.85),以提示设备尚未移除。设备无反应。可以确认警告,并在8小时后再次出现。

在安全过程数据中,设置“未移除”位。