直至制动器关闭的反应时间

通过数字量输入端DB00或安全型数字量输入端SBC关闭制动器的反应时间是以下时间的总和:

  • 制动模块的反应时间
  • 制动器的开关时间

制动模块反应时间

制动器的开关时间

从切断数字量输入端DB00或安全型数字量输入端SBC上的DC 24 V电压直至切断制动电压所需的时长。

≤ 10 ms

  • 采用双线圈系统的SEW-EURODRIVE制动器(3线技术):
    • 可以通过直流和交流电切断 (AC/DC) 制动器的开关时间t2,II来对功能控制装置的制动距离进行项目设计。
    • 在对整个系统进行评估时,必须使用交流电切断 (AC) 时的制动应用时间t2,I通过SBC进行对安全控制装置的制动距离的项目设计。
  • 这些开关时间可参见制动器相应的文件。
  • 采用单线圈系统的制动器(2线技术):
  • 使用制动器所属文件规定的制动应用时间。