制动器测试

注意MOVI-C®自动化模块变频器中集成的“制动控制装置”监控功能与“安全制动测试SBT”或“FCB21制动测试”功能的以下固件依赖性。

提示

其他制动测试与监控功能不兼容。在这种情况下,请使用安全制动测试SBT或FCB21制动测试,或禁用监控功能。
安全制动测试SBT
  • 固件版本为9至12的自动化模块MOVI-C®的变频器:
    • 监控功能“制动控制”与安全制动测试SBT兼容,已配置,可用于一个制动器的测试。
    • 监控功能“制动控制”与安全制动测试SBT不兼容,已配置,可用于两个制动器的测试。
    • 在进行安全制动测试SBT时,监控功能“制动控制”在内部将自动禁用。在进行制动测试SBT时,无法对STATUS信号的开关状态进行故障识别。
  • 固件版本≥ 13的自动化模块MOVI-C®的变频器:
    • 监控功能“制动控制”与安全制动测试SBT兼容,已配置,可用于一个或两个制动器的测试。
    • 在进行安全制动测试SBT时,监控功能“制动控制”在内部将自动禁用。在进行制动测试SBT时,无法对STATUS信号的开关状态进行故障识别。
FCB21制动测试
  • 固件版本为9至12的自动化模块MOVI-C®的变频器:
    • 监控功能“制动控制”与FCB21制动测试兼容,已配置,可用于一个或两个制动器的测试。
    • 在进行FCB21制动测试时,监控功能“制动控制”在内部将自动禁用。在进行FCB21制动测试时,无法对STATUS信号的开关状态进行故障识别。
  • 固件版本≥ 13的自动化模块MOVI-C®的变频器:
    • 监控功能“制动控制”与FCB21制动测试兼容,已配置,可用于一个或两个制动器的测试。
    • 监控功能“制动控制”在FCB21制动测试进行期间保持激活状态。在进行FCB21制动测试时,可以对STATUS信号的开关状态进行故障识别。