接触式传感器(单通道)

单通道传感器的连接通过传感器电源F-SS0或F-SS1实现。通过其中可用的传感器循环可以识别出接线中的横向短路。注意F-DI..与传感器电源F-SS0或F‑SS1之间的详细分配方式。

参数设定工具“Assist CS..”中的设置:

  • 选择单通道连接方式。
  • 根据安全技术要求激活或禁用“线路诊断功能”和传感器电源循环功能。

下图显示了带有单通道接触式传感器的安全选件MOVISAFE® CS..A。

在线路诊断功能激活时运行

可以识别到以下故障:

  • 每条F-DI..数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路。
  • 一条F-DIx数字量输入端导线与分配到另一传感器电源的F-DIy数字量输入端导线之间的横向短路(如果至少其他数字量输入端F-DIy所属的开关触点闭合)。
  • 一条F-DI..数字量输入端导线与一条未分配给输入端F-DI..的传感器电源线之间的横向短路。
  • 一条F-SS..传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..已分配给传感器电源且F-DI..所属的开关触点闭合)。
  • F-SS..传感器电源线彼此间的横向短路(如果数字量输入端F-DI..所属的开关触点闭合)。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS..与所属安全输入端F-DI..之间的短路。
死亡或重伤。
  • 确保可避免传感器电源F-SS..与所属安全输入端F-DI..之间的短路。

警告

线路诊断功能禁用时,安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别布线中的横向短路。如果不采取额外措施,则允许对安全应用进行此配置。
死亡或重伤。
  • 具有线路诊断功能的单通道传感器可以达到符合EN ISO 13849-1标准的类别2结构。