Alimentação de sensor
Alimentação do sensor F-SS0, F-SS1 | |
|---|---|
Características |
|
Corrente nominal | 150 mA por alimentação do sensor |
Corrente de partida (≤ 10 ms) | 300 mA |
Proteção contra curto-circuito | 1.2 A |
Queda de tensão interna | < 1.3 VCC |
Pulsação (caso ativado) |
|
Comprimento do cabo permitido | 30 m (por sensor) |
Corrente de fuga (F-SSx bloqueado) | < 0.1 mA |