Operação manual ou de ajuste

Por um curto período, com uma potência da bobina do freio de P ≥ 60 W, são permitidos intervalos mais curtos de 0.5 a 1 segundo, por ex., para a operação manual ou de ajuste. Deve-se observar uma pausa de pelo menos 90 segundos após 30 pulsos de comutação, no máximo (ativação da tensão de controle). Os tempos de comutação do freio para abertura e fechamento devem ser considerados durante o fator de duração do ciclo.

y

Tensão de controle em SBC/DB00

[1]

máximo de 30 pulsos de comutação

[2]

Intervalo de pelo menos 90 segundos

INFORMAÇÃO

Se a frequência de comutação permitida na operação manual ou de ajuste de no máximo 30 pulsos de comutação/90 segundos for necessária, você deve desativar a função de monitoração "Sistema de controle do freio".
Mais informações sobre a função de monitoração podem ser encontradas no capítulo "Função de monitoração Sistema de controle do freio".