Seccionador de carga M..
El seccionador de carga M.. separa la tensión de alimentación de la red entre la caja de conexión y la unidad.
El seccionador de carga M.. desconecta la tensión de alimentación aunque se supere la corriente de disparo máxima admisible.
El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria interna ID00