X2700: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI, freno y control del freno
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Conexión de motores con MOVILINK® DDI, freno y control del freno BG1Z |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
U | U | Conexión de motor, fase U |
V | V | Conexión de motor, fase V |
W | W | Conexión de motor, fase W |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
A | Freno A | Reservado |
B | Freno B | Red, fase L2 |
C | Freno C | Reservado |
D | Freno D | Red, fase L1 |
Información adicional