Cables de conexión

Información adicional
  • Sección del cable 2.5 mm2 (400 V CA)
  • Sección del cable 4 mm2 (400 V CA)
  • Sección del cable 4 mm2 (400 V CA, 24 V CC)
  • Sección del cable 6 mm2 (400 V CA)
  • Sección del cable 10 mm2 (400 V CA)
  • Asignación de conductores

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 08/2025

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVIPRO® technology DSI

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables
  • Conexiones generales
  • X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
  • Cables de conexión