Parámetros de seguridad
Los parámetros de seguridad son válidos para todos los tamaños del módulo de freno seguro SBM.
| Parámetros según EN ISO 13849‑1 |
|---|---|
Clasificación | PL d |
Estructura del sistema | Categoría 3 |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 0 (exclusión de fallos) |
Mission Time/Vida útil | 20 años |
Estado seguro | El suministro de energía eléctrica al freno está interrumpido. |
Función parcial de seguridad | Desconexión segura del suministro de energía del freno. |